Commande double sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Noir

  • Ref. CN9415
  • Céliane with Netatmo

Commande double sans fils d'éclairage et de prises Céliane with Netatmo permet d'ajouter 2 points de commande supplémentaires pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques sans tirer de fils, sans dégâts sur les murs

79,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Commande double sans fils ON/OFF pour éclairage et prise : commandez en un seul appui plusieurs interrupteurs à câbler, prises connectées ou micromodules connectés
  • Equipée d'un voyant LED avec et d'un indicateur de pile faible (flash rouge)
  • Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
  • Finition Noir avec plaque Noir Mat, livrée complète prête à installer
  • Compatible avec la fonction variation d'éclairage

Avantages

  • En appuyant sur une touche il est possible de commander plusieurs éclairages et prises dans la maison
  • Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
  • Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

Extra plate, la commande sans fils pour interrupteur ou prise se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis : elle est donc repositionnable - Elle peut également se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez jusqu'à 2x20 interrupteurs variateurs, micromodules d’éclairage et prises et contrôlez-les en un seul appui sur la commande sans fils

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter une commande sans fils pour éclairage et prises à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ainsi que des interrupteurs à câbler ou des prises connectés
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972539296
  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185m
  • Nombre de commandes
    2
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    13mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

34% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments