- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Interrupteur
- Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc
Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc
Ref. 0 677 24
Céliane with Netatmo, la commande double sans fils d'éclairage et de prises permet d'ajouter 2 points de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques
Produit supprimé. Référence de remplacement 199169
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
- Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
- Fonction LED pour indication de batterie faible
- Livré avec une pile d'une durée de vie de 8 ans, qui peut être remplacée (alerte de fin de vie de pile disponible dans l'application)
- Livré avec fixation autocollante qui permet de repositionner la commande en fonction de la disposition des meubles dans la pièce - Association rapide et facile par simple mise en contact des produits filaires et sans fil
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
![Installer une double commande sans fil Céliane with Netatmo dans une installation connectée](https://img.youtube.com/vi/Lp-x6LF7-Bc/0.jpg)
- Installer une double commande sans fil Céliane with Netatmo dans une installation connectée
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control sont-ils compatibles avec d’autres produits connectés Legrand comme une installation MyHOME ou MyHomePlay existante ?
Non, les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control ne sont pas compatibles avec les autres produits connectés Legrand comme les systèmes MyHome & MyHomePlay. Pour tout conseil concernant une extension ou un remplacement, merci de joindre pour les professionnels le Service... En savoir plus
Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo" ?
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer... En savoir plus
La solution "... with Netatmo" est-elle compatible avec tous les volets roulants du marché ?
La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home +... En savoir plus
Je souhaite réaliser une prise commandée connectée. Que dois-je acheter ?
Pour réaliser une prise commandée connectée, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée une prise de courant connectée + une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil En savoir plus
Je souhaite rendre connecté un éclairage commandé par un télérupteur. Que dois-je acheter ?
Pour connecter un circuit d'éclairage commandé par un télérupteur, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée "... with Netatmo" un module télérupteur connecté "... with Netatmo" dans le cas du remplacement d'un télérupteur installé au... En savoir plus
Combien de produits "... with Netatmo" puis-je contrôler au sein d'une même installation ?
Vous pouvez contrôler jusqu'à 100 produits câblés et commandes sans fil "... with Netatmo" par prise Control / le module Control. Si votre installation est aussi composée de Volets roulant Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon), volets roulants radio Bubendorff (via le module de... En savoir plus
Est-ce que les différentes gammes de produits connectés "...with Netatmo" peuvent fonctionner ensemble dans mon App Home + Control?
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est... En savoir plus
Fonctionnalités de l'App
Combien de maisons différentes puis-je contrôler depuis mon compte dans l'application Home + Control ?
L'App Home + Control vous permet de contrôler autant de maison que vous le souhaitez avec un seul compte. Pour contrôler une installation déjà existante, il vous suffit de demander à un de ses utilisateurs de vous inviter. Lorsque vous êtes invité dans une maison, vous disposez des mêmes... En savoir plus
Comment sont utilisées les données de mon installation "... with Netatmo" ?
La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez... En savoir plus
Pourquoi mes commandes sans fil n'apparaissent pas dans des pièces de l'App Home + Control ?
Seuls les produits câblés apparaissent dans des pièces dans l'App Home + Control. Les commandes sans fil ne sont, pour leur part, pas placées dans des pièces, car elles peuvent commander des produits situés dans des pièces différentes. Elles sont cependant visibles dans les paramètres... En savoir plus
J'ai changé de pièce un produit câblé "... with Netatmo", comment changer son emplacement dans l'App ?
Dans l'App Home + Control, rendez-vous dans les paramètres et sélectionnez "Gérer ma maison", choisissez le produit que vous souhaitez changer de pièce, cliquez sur "Changer le produit de pièce" et laissez vous guider par l'App. En savoir plus
Comment consulter le niveau de batterie de mes commandes sans fil ?
L'information du niveau batterie de vos commandes sans fil est accessible depuis l'App Home + Control. Rendez-vous dans les paramètres, sélectionnez "Gérer ma maison", puis "Commandes sans fil". Cliquez sur une commande pour visualiser son niveau de batterie. En savoir plus
Les produits n’apparaissent pas dans les pièces lors de la configuration à partir de l'App Home + Control et de l'installation guidée des produits. Que faire ?
Vérifiez que le mode configuration n'est plus activé : les voyants des produits câblés doivent être éteints. Si ce n'est pas le cas, maintenez appuyé brièvement le centre de la commande générale puis relâchez. Les voyants des produits câblés s'éteignent. Assurez-vous que la Prise... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Pourquoi ma commande sans fil clignote-t-elle brièvement en rouge lorsque j'appuie sur le bouton ?
Cela signifie que la pile de votre commande sans fil doit bientôt être remplacée. La pile d'une commande sans fil est une pile bouton CR2032 dont la durée de vie en utilisation est estimée à 8 ans. Lorsqu'il est nécessaire de la remplacer, vous recevez une alerte sur votre smartphone. Le... En savoir plus
Mon installation connectée "… with Netatmo" continue-t-elle de fonctionner en cas de coupure de courant ou de coupure Internet ?
En cas de coupure de courant, les produits connectés "... with Netatmo" (prises, interrupteurs et modules pour tableau électrique) ne sont plus fonctionnels, tout comme des prises et interrupteurs non connectés classiques. Toutefois, les produits sont conçus pour se remettre à fonctionner... En savoir plus
Connexion à mon réseau wi-fi
Que faire lorsqu'un produit apparaît "injoignable" dans l'App ?
Un produit apparaît "injoignable" dans l'App lorsqu'il ne communique plus avec la prise Control / le module Control.
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit... En savoir plus
Je n'arrive pas à installer une nouvelle maison à partir de l'App Home + Control. Que faire ?
Forcer la fermeture de l'App Home + Control et assurer vous qu'elle ne fonctionne plus en tâche de fond.Couper l'alimentation de la prise Control / du module Control pendant 10 secondes puis alimenter la de nouveau.Ouvrir l'App Home + Control, sélectionner "installer une nouvelle maison" et... En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Comment s'installent les produits connectés "... with Netatmo" ?
Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau... En savoir plus
Quelle est la distance maximale possible entre les produits de mon installation ?
Les produits connectés communiquent entre eux par radio, et chacun des produits câblés relaie le signal. Il n'est pas nécessaire de placer les produits à proximité de la prise Control / du module Control. Veillez seulement à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 mètres entre deux produits... En savoir plus
Comment ajouter un produit à mon installation existante ?
Pour ajouter un nouveau produit connecté "... with Netatmo" à une installation existante, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, sélectionnez "Ajouter un produit" et laisser vous guider par l'App Home + Control En savoir plus
J'ai associé par erreur ma commande sans fil aux mauvais produits. Comment faire pour annuler une association ?
Pour annuler les associations d'une commande sans fil : Appuyez au centre du bouton de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume en orange fixe puis relâchez. Confirmez l'annulation en ré-appuyant brièvement au centre du bouton de cette commande, le voyant s'allume en bleu... En savoir plus
Quel est le nombre maximal de produits câblés pouvant être associés à une commande sans fil ?
Chaque commande sans fil peut être associée à 20 produits câblés maximum. Les commandes sans fil d'éclairage et détecteurs de mouvements peuvent contrôler des interrupteurs d'éclairages (avec option variateur), des micromodules, des prises connectées, des sorties de câble (hors... En savoir plus
Je n’arrive pas à associer une commande sans fil avec un produit câblé. Que faire ?
Assurez vous que le réseau de l'installation soit ouvert et que les produits câblés est leur voyant vert d'allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyer 3 secondes au centre du bouton de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton principal du module Control.Si la commande... En savoir plus
Mes assistants vocaux
Comment autoriser l'App Maison d'Apple à accéder aux données de Home + Control?
Sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, allez dans les paramètres de réglage, faites défiler le menu et sélectionnez Home + Control puis "Autoriser l'accès aux données locales". En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec l'Assistant Google ?
La commande par la voix de vos produits connectés "... with Netatmo" par votre Assistant Google nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :1- Pour vos éclairages connectés Pour allumer/éteindre une lumière, dites « Ok Google, allume [nom de... En savoir plus
J'ai ajouté un produit dans mon installation "... with Netatmo", il n’apparaît pas dans mon Assistant Google. Que faire ?
Pour synchroniser les nouveaux produits de ma maison Home + Control, dites à votre enceinte Google Home "OK Google, synchronise mes appareils" ou faire glisser vers le bas la page d'accueil de l'App Google Home pour forcer la mise à jour. Les produits seront maintenant disponibles.Dans le cas... En savoir plus
Comment supprimer l’accès à mon installation "... with Netatmo" dans mon Assistant Google ?
Pour supprimer mon installation connectée "... with Netatmo" de mon Assistant Google, il est nécessaire de supprimer le service « Home + Control ». Suivez les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et rendez vous sur votre profil.2- Allez dans les paramètres et... En savoir plus
Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant
Si vous ne... En savoir plus
Est-ce que je peux contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec mon Assistant Google?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos... En savoir plus
Est il possible d'utiliser mes scenarios personnalisés dans l’App Home + Control, avec l’Assistant Google ?
Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l’Assistant Google. Il n'est pas nécessaire de les créer à nouveau. Il vous suffit, par exemple,de dire « Ok Google, active le scénario Coucher » pour exécuter le scénario tel qu'il a été configuré dans l'App... En savoir plus
Comment configurer mon "Amazon Alexa" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Au préalable : verifiez que votre Amazon Alexa est bien configurée et connectée à Internet.
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le... En savoir plus
Quels sont les assistants vocaux compatibles avec les produits connectés "... with Netatmo" ?
Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex En savoir plus
Comment supprimer mon installation "... with Netatmo" de l'App Amazon Alexa ?
Nous vous conseillons d'utiliser la web App Alexa (https://alexa.amazon.fr) pour supprimer votre accès à votre maison connectée Celiane with Netatmo.Suivez les instructions suivantes :1 - Dans le menu principal, sélectionnez "Skills".2 - Sélectionnez "Legrand Home + Control" et cliquez... En savoir plus
Comment faire apparaître des pièce de l'App Home + Control dans Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne fait pas apparaître les pièces que vous avez créé dans Home + Control.Si vous souhaitez contrôler plusieurs produits d'une même pièce (par exemple les éclairages du salon) ou regrouper un ensemble de produits sous un même nom (par exemple les éclairages du... En savoir plus
Comment contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand, tous les produits connectés de vos installations seront accessibles depuis Amazon Alexa sans différenciation entre vos installations.
Si vous souhaitez commander... En savoir plus
Pourquoi le produit ajouté dans mon installation connectée "… with Netatmo" n'apparaît pas dans l'App Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne synchronise pas automatiquement ses données avec celles de votre installation connectée. Pour pouvoir contrôler par la voix les nouveaux produits ajoutés, il est nécessaire d'ouvrir l'App Amazon Alexa :1 - Dans le menu principal, sélectionner "Maison connectée".2 - Cliquer... En savoir plus
Est il possible d'utiliser mes scenarios, personnalisés dans l’App Home + Control, avec Amazon Alexa ?
Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l'application Amazon Alexa, pas besoin de les reconfigurer. Il suffit de dire « Alexa, active le Coucher » par exemple et le scénario s'exécutera. En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ... En savoir plus
À associer
Avec Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc
![Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène](/sites/default/files/ecat/th_LG-064894-WEB-R.jpg)
Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène
Ref. 0 648 94
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube