Combien de maisons différentes puis-je contrôler depuis mon compte dans l'application Home + Control ?

L'App Home + Control vous permet de contrôler autant de maison que vous le souhaitez avec un seul compte. Pour contrôler une installation déjà existante, il vous suffit de demander à un de ses utilisateurs de vous inviter. Lorsque vous êtes invité dans une maison, vous disposez des mêmes droits d'accès que la personne qui vous a invité.Pour démarrer une nouvelle installation, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, et sélectionnez "Installer une nouvelle maison".

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message