79 produits
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
    Interrupteur différentiel

    Dans le domaine de l'électricité, la sécurité des occupants d’un logement est primordiale. L'interrupteur différentiel joue justement un rôle important : ce dispositif de protection différentielle détecte tout courant de fuite (pouvant être dû à un défaut d'isolement) et peut alors couper l'alimentation dans le circuit (d'éclairage, de prises ou d'appareils spécifiques) concerné si le courant de fuite détecté dépasse la sensibilité seuil de l’interrupteur différentiel. Même si la différence est minime, le courant est coupé pour une protection optimale des personnes contre les effets néfastes du courant de fuite, comme un choc électrique (ou électrocution) par exemple.

    Le nombre et le type d’interrupteurs différentiels sont déterminés par la taille de l’installation.

    Solutions de protection différentielle alimentées par peigne dans le tableau électrique, les inters différentiels doivent être protégés, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ayant au maximum la même intensité nominale.

     

    L’offre Legrand propose différents types d'interrupteurs différentiels (A, AC, B ou F), de diverses intensités, de 2 à 5 modules, à bornes auto et/ou vis, et pour régimes de neutre IT/TT/TN. Elle répond à tous les besoins en matière de sensibilité et de calibres, assurant une protection adaptée à chaque circuit.

     

    En complément, Legrand propose :

     

    Tout professionnel a ainsi à sa disposition les solutions pour réaliser une installation électrique fiable et sécurisée, répondant efficacement aux normes en vigueur et aux besoins spécifiques de son client.