Maison connectée

Rentrer dans une maison douillette en déclenchant son chauffage à distance, simuler une présence en ouvrant et fermant ses volets roulants depuis sa maison de vacances, allumer et éteindre toutes les lumières d’un seul geste en partant le matin, c’est facile avec Céliane with Netatmo et nos gammes connectées. Nos produits connectés s’adaptent au mode de vie de chaque membre de la famille pour apporter à tous confort et sécurité. Vous pouvez les piloter depuis votre smartphone via l’app Home + Control ou par la voix via votre assistant vocal.

Explorez par gamme

Explorez par gamme

Nos différentes collections d'interrupteurs et prises

Découvrir

maison connectee cwn 01 700x350
pack demarrage cwn titanium 350x350 pack extension eclairage cwn titanium 2cdes ampoule 350x350

Découvrez la maison connectée

Passer au connecté, c’est s’offrir une maison plus confortable, plus sécurisée et mieux adaptée aux besoins d’aujourd’hui, pilotable où que vous soyez :

  • les enfants partent au collège en oubliant d’éteindre la lumière : vous pouvez le faire à distance depuis le bureau
  • des copains débarquent à l’improviste : lancez le chauffage de la chambre d’amis pendant que vous faites vos courses
  • un livreur passe pendant vos vacances : ouvrez-lui le portail depuis la plage

Rendre votre maison connectée, c’est facile en l’équipant du pack de démarrage Céliane™ with Netatmo.
 

Interrupteurs et prises connectés : découvrez nos solutions

salon marron cdes ss fils ss pile 1222x569

Interrupteurs, prises, commande de volets roulants, thermostats, visiophones, etc. Ces appareillages existent en différentes versions pour s’adapter à votre intérieur : filaires, sans fils ou sans fils sans pile pour pouvoir les repositionner où vous voulez.

Thermostat connecté : optimisez vos consommations

Le thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo vous permet de gérer le chauffage comme la climatisation dans toute la maison. Vous vous assurez d’avoir une maison confortable, toujours à la bonne température tout en maîtrisant votre consommation : 

  • mettez en place des plannings personnalisés et adaptez la température à votre mode de vie
  • visualisez votre consommation à tout moment
  • activez la fonction Boost, si la température chute dans la journée
  • pilotez depuis l’application Home + Control, installée sur votre smartphone

Coffret de communication : optimisez votre réseau multimédia

Aujourd’hui, nous voulons tous une connexion Internet performante, que ce soit pour regarder la télévision, jouer en ligne ou télétravailler.
Le coffret de communication garantie un réseau multimédia performant dans toutes les pièces du logement et pour tous les usages.
Vous devez choisir votre coffret multimédia en tenant compte : 

  • de la taille de votre logement
  • du débit dont vous avez besoin
  • du type et du nombre d’appareils multimédia que vous souhaitez gérer

Questions fréquentes

Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Le fonctionnement d’une maison intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques puissent...
En savoir plus
La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien.
En savoir plus

Maison connectée et multimédia

Maison connectée et multimédia

Ma maison simplement connectée grâce aux prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo de Legrand. En neuf comme en rénovation, il est possible de vivre une nouvelle expérience domotique simple, intelligente et ludique avec le kit de démarrage CélianeTM with Netatmo (ref. 0 676 90). Ce kit de démarrage permet de connecter une première pièce avec 4 produits Céliane with Netatmo. Il existe avec des plaques Laqué Blanc, des plaques Titane (ref. 0 676 91) ou plaques Graphite (ref. 0 679 28)

 

Je contrôle ma maison connectée avec mon smartphone via l’app Home + Control (téléchargement gratuit sur Android et Apple) ou par la voix via les assistants vocaux tels que Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou la Google Home, ou encore avec les commandes sans fil Céliane™ with Netatmo.

Je me simplifie la vie grâce à la commande générale Départ/Arrivée qui me permet en un seul geste d’éteindre toutes les lumières et de baisser les volets roulants du logement notament. 
La commande d’éclairage sans fil permet d’ajouter un interrupteur sans tirer de fil et sans dégât sur les murs, en un temps record ! 
Avec les prises connectées, il est possible de suivre la consommation d’énergie et de garder le contrôle sur les appareils électriques même à distance via l’app Home + Control. Cette application, permet également de personnaliser depuis un mobile les scènes de vie en fonction de son quotidien et de ses habitudes et de gérer l’envoi de notifications pour l’ensemble du système connecté.

L’installation de la solution Céliane™ with Netatmo peut être complétée par d’autres objets connectés, tels que le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent with Netatmo ou encore des équipements de chauffage with Netatmo (Thermostat connecté Smarther with Netatmo, le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo, les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo, le Thermostat Intelligent Netatmo)

Pour s’équiper en domotique, pensez donc à ces produits. Ces équipements permettent de maîtriser votre maison connectée, que vous soyez présent ou non.

Ces objets sont connectés par Wi-Fi à votre box Internet qui peut, pour plus de facilité, être installée dans un coffret de communication situé à proximité du tableau électrique. Le coffret de communication est un équipement, qui en plus d’accueillir votre box Internet, distribue les contenus multimédia dans toute la maison grâce aux cordons d'affectation qui alimentent les prises RJ45 : TV, téléphone, réseau informatique. Pour brancher votre ordinateur, votre tablette ou vos consoles de jeux vidéos, vous pouvez très simplement utiliser des rallonges, équipées de plusieurs prises de courant et parfois équipées de parafoudre. Les multiprises, en plus des prises de courant avec terre, peuvent comporter des bornes Wi-Fi capables de recevoir et d'amplifier le signal de la box Internet.

Le coffret de communication vous donne facilement accès au multimédia partout dans votre logement pour toujours plus de confort.

Pilotez votre maison connectée

Piloter sa maison à distance, c’est simple grâce aux objets connectés Legrand. Maison et domotique ne feront plus qu'un pour vous. Choisissez parmis les nombreuses solutions Legrand conçues pour votre maison ou pour votre futur habitat.

Sécurité connectée

- Protégez votre maison avec le Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo : ce système complet 3 en 1 Netatmo comprend 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents, une Caméra Intelligente pour la surveillance et une Sirène Intérieure Intelligente. C'est l'alarme connectée de votre maison, pilotable à distance. Elle alerte en temps réel en cas de tentative d’intrusion. La caméra intérieure connectée et les détecteurs d'ouvertures, permettent de protéger votre maison des cambriolages.

- Contrôlez votre maison connectée intelligente à distance, avec le portier visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo, élément central et essentiel de la maison. L'ouverture à distance ? Pratique si votre enfant a oublié ses clés ! Pilotez votre maison à distance via un smartphone et l’Application Home + Security, ou manuellement directement sur l'écran du poste intérieur, ou encore par la voix grâce à l’assistant vocal Alexa intégré. L’application Home + Security centralise toutes les solutions de sécurité Netatmo installées chez vous. Vous êtes intéressé ? Demander un devis à un professionnel pour qu'il l'installe chez vous.

 

Confort connecté

- Gérez et optimisez vos consommations de chauffage avec le thermostat connecté Smarther with Netatmo, en local ou à distance grâce à l’application maison Home + Control de Legrand. C'est l'occasion de réduire les factures d'énergie de votre habitation et de réaliser des économies ! Il est compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul ou à bois. Après avoir programmer vos temps de chauffe, bénéficiez d'une température optimale pour la maison et adaptée à vos besoins.

- Commandez facilement la ventilation avec commande sans fil pour VMC connectée with Netatmo. Le micromodule pour VMC fonctionne avec les différentes VMC simple flux, double flux du marché. Pour piloter votre VMC où que vous soyez dans votre maison, ajoutez une commande sans fil pour VMC dans votre salle de bains ou dans votre cuisine, sans tirer de fils (un des avantages pour vous faciliter la vie).

- Vivez dans une maison plus saine grâce au Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent. Il vous permettra de prendre connaissance de tous les paramètres de votre intérieur sur votre smartphone, suivre leur évolution et recevoir des alertes en temps réel (température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore). Le niveau sonore est trop élevé ? Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur intègre ses informations et vous donne les meilleurs indications, nécessaires pour améliorer votre confort et que vous puissiez ajuster le son de vos enceintes. Faites le test ! 

- Contrôlez vos radiateurs électriques avec la sortie de câble connectée Céliane™ with Netatmo. Souvent positionnées à côté un sèche-serviettes dans la salle de bain ou encore derrière le frigo dans la cuisine, les dernières sorties de câble sont maintenant pilotables à distance.

 

À découvrir aussi : 

 

Découvrez des inspirations pièce par pièce :