Commande Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène
- Ref. 0 648 74
- Céliane with Netatmo
Céliane with Netatmo, la commande générale sans fils Départ/Arrivée permet de commander des scènes de vie départ/arrivée associant lumières, volets roulants et prises connectées
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Produit supprimé. Référence de remplacement 199186
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
- Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
- Permet l'ajout d'une commande générale Départ/Arrivée, à positionner à proximité d'une sortie du logement
- Par défaut, le scénario Départ est paramétré pour éteindre toutes les lumières (modifiable dans l'application Home + Control)
- Livrée avec une pile d'une durée de vie de 8 ans, qui peut être remplacée (alerte de fin de vie de pile disponible dans l'application) - Fonction LED pour indication de batterie faible - Livrée avec fixation autocollante qui permet de repositionner la commande en fonction de la disposition des meubles dans la pièce
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971014633
- Fréquence radio 2400 MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185 m
- Nombre de commandes 2
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP40
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Largeur 90 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 13 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Noir
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Fonctionnalités de l'App
Utilisation de mes produits connectés
Connexion à mon réseau wi-fi
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit...
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit...
Installation de mes produits connectés
Mes assistants vocaux
Si vous ne...
Si vous ne...
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le...
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le...
Si vous souhaitez commander...
Si vous souhaitez commander...
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ...
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ...
Domotique et maison connectée
Les domaines d’application des objets...
Interrupteurs et prises
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel