Qu'est-ce que la domotique et quelles en sont les applications ?
Dans le monde de l’Internet des objets (parfois résumé par le sigle IoT, pour Internet of Things), la domotique est une sous-catégorie très particulière qui concerne uniquement les usages des objets connectés au sein de la maison.
Le terme renvoie étymologiquement au latin « domus », qui signifie « habitation ». Il découle de l’application, à l’habitat, des développements récents en matière d’objets connectés. Cette spécialité englobe tout ce qui permet l’automatisation et le pilotage à distance des équipements domestiques.
Autrement dit, domotique et maison connectée fonctionnent ensemble. C’est la domotique qui transforme votre foyer en maison intelligente en vous permettant de contrôler et de programmer vos objets connectés pour une utilisation optimisée et plus intuitive.
Quelles applications concrètes pour la domotique ?
La domotique vous donne donc l’opportunité de contrôler vos équipements électriques, que vous soyez présent ou non dans le foyer. Ce faisant, elle contribue à votre confort et votre sécurité, tout en vous faisant réaliser des économies d’énergie.
À l’aide d’une simple application mobile (smartphone ou tablette), la domotique vous permet de piloter votre logement de façon ponctuelle et immédiate, ou en développant des scénarii via des options de programmation. Ces scénarii peuvent concerner votre confort quotidien ou la sécurité de l’habitat.
Connecter sa maison![dessin maison connectee 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/dessin-maison-connectee-1155x700.jpg?itok=MPuA57Ps)
![homme sourire tablette 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/homme-sourire-tablette-350x350_0.jpg?itok=RyhhYH1u)
![nuvo grand public detente 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/nuvo-grand-public-detente-350x350.jpg?itok=ttR_4fXR)
Les applications de la domotique
La domotisation de la maison s’applique à de nombreux domaines :
- le pilotage des appareils hi-fi et électroménagers
- le pilotage des équipements de confort (éclairage, thermostat, volets roulants, ventilation)
- la gestion du multimédia (accéder à des contenus digitaux, diffuser de la musique)
- la sécurité (portiers connectés, contrôle des caméras de surveillance et des alarmes à distance, etc.)
- la gestion de l’énergie (contrôle et programmation du chauffage et des lumières, voire des robinets ou de la baignoire), notamment via un éco-compteur intelligent
- etc.
![salon celiane with netatmo 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/salon-celiane-with-netatmo-1155x700_1.jpg?itok=3_bMfDN2)
Quelles solutions de domotique sont proposées par Legrand ?
Legrand vous propose de nombreuses solutions de domotique visant à faire de votre foyer une maison connectée et intelligente. Ces solutions se déploient dans plusieurs domaines d’application :
- les économies d’énergie : éco-compteur et thermostat Smarther
- le pilotage à distance des équipements : multiprises et rallonges connectées, interrupteurs intelligents, borne Green Up pour la recharge de votre véhicule électrique
- la sécurité : sonnette connectée, portier connecté Classe 300, kit MyHOME Play (programmation de scénarii pour simuler votre présence pendant vos vacances)
![nuvo multi produits 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/nuvo-multi-produits-1155x700.jpg?itok=Lf4wv2Pe)
![borne greenup 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/borne-greenup-350x350.jpg?itok=0vQmWDr4)
![diffusion sonore 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/diffusion-sonore-350x350_1.jpg?itok=vTJc6r0Y)
![maison connect sonnette connectee 856x476](/sites/default/files/styles/856x476/public/maison-connect_sonnette-connectee-856x476.jpg?itok=PpTbDlTq)
![maison connect ecocompteur 856x476](/sites/default/files/styles/856x476/public/maison-connect_ecocompteur-856x476.jpg?itok=e0gDjNr8)
![maison connect rallonge connectee 856x476 1](/sites/default/files/styles/856x476/public/maison-connect_rallonge-connectee_856x476_1.jpg?itok=bOKqo-lA)
Tuto vidéo
Apprenez comment installer des objets connectés pour votre maison intelligente
- Installer une sonnette connectée avec l’appli Sonnette Eliot
- Installer un écocompteur dans votre tableau électrique
- Paramétrer la rallonge multiprise connectée sur votre smartphone
Découvrez les interrupteurs et prises connectées Céliane™ with Netatmo
Pour s’adapter aux demandes des particuliers en matière de maison connectée, Legrand a lancé Céliane™ with Netatmo : une solution de prises et interrupteurs connectés pilotable par la commande générale, l'application Home + Control (disponible sur Android et iOS) ou par la voix avec les assistants vocaux.
Découvrir Céliane™ with Netatmo![fonctionne avec netatmo 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/fonctionne-avec-netatmo-1155x700_0.jpg?itok=4zYOgz7g)
![pictos 3 outils cwn 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/pictos-3-outils-cwn-350x350.jpg?itok=Ikqtk2af)
![prise controle depart arrivee cwn titane 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/prise-controle-depart-arrivee-cwn-titane-350x350_0.jpg?itok=pWQCczXD)
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un objet connecté et dans quel cadre s'en sert-on ?
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de... En savoir plus
Est-ce que je peux contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec mon Assistant Google?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos... En savoir plus
Est-ce que l'application Home + Control pour contrôler une installation connectée "with Netatmo" est-elle payante ?
Non, l'application Home + Control (iOS et Android) qui commande les produits Céliane with Netatmo est totalement gratuite. De même, tous les services et fonctionnalités associés sont gratuits et ne nécessitent aucun abonnement. Cependant, une connexion Internet et Wi-Fi via votre box... En savoir plus
Est-ce que je peux personnaliser le nom des bornes de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Le nom de la borne ainsi que l'emplacement sont personnalisables. En savoir plus
De quel type de réseau Wi-fi ai-je besoin dans mon habitation pour faire fonctionner le thermostat connecté Smarther ?
Pour faire fonctionner le thermostat connecté Smarther avec l'application, il faut un réseau Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n ; un réseau Wi-Fi 5 GHz pur ne sera pas compatible. Attention : le Smarther utilise le protocole sécurisé WPA/WPA2.
En savoir plus
Comment ouvrir le portier Classe 300X connecté à partir de l'application Door Entry for CLASSE300X ?
Pour ouvrir la porte de votre portier Classe 300X connecté via l'application, il ne faut pas appuyer sur le symbole de la serrure, mais le faire glisser à l’écran. En savoir plus
Les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control sont-ils compatibles avec d’autres produits connectés Legrand comme une installation MyHOME ou MyHomePlay existante ?
Non, les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control ne sont pas compatibles avec les autres produits connectés Legrand comme les systèmes MyHome & MyHomePlay. Pour tout conseil concernant une extension ou un remplacement, merci de joindre pour les professionnels le Service... En savoir plus
Mon interrupteur d'éclairage connecté sans neutre ne fonctionne pas correctement. Que faire?
L'interrupteur d'éclairage connecté sans neutre est compatible avec les types ampoules LED "dimmables" uniquement. N’utilisez pas d’ampoule LED non dimmable au risque d’endommager l’interrupteur (même sans utiliser l’option variation).
De plus, l'interrupteur est livré avec un... En savoir plus
Comment s'installent les produits connectés "... with Netatmo" ?
Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau... En savoir plus
Que puis-je faire avec mes volets roulants connectés Somfy dans l'App Home + Control ?
L'App Home + Control vous permet de : Ouvrir ou fermer les volets roulants depuis votre application. Sélectionner un niveau d'ouverture en pourcentage des volets (uniquement disponible sur volets roulants iO) Contrôler les volets roulants depuis les scénarios Départ /Arrivée /Lever... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.