Que puis-je faire avec mes volets roulants connectés Somfy dans l'App Home + Control ?

L'App Home + Control vous permet de : Ouvrir ou fermer les volets roulants depuis votre application. Sélectionner un niveau d'ouverture en pourcentage des volets (uniquement disponible sur volets roulants iO) Contrôler les volets roulants depuis les scénarios Départ /Arrivée /Lever / Coucher (paramétrables dans le menu "Scénarios")

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message