- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Interrupteur / disjoncteur différentiel
- Interrupteur differentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A
Interrupteur differentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A
Ref. 0 928 97
DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant
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
Caractéristiques produit
- La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
- Arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA
Les installation
Pour installation monophasée
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
- Installer un interrupteur différentiel Legrand dans son tableau électrique
- Interrupteur différentiel Legrand : comment tester la sécurité de votre installation électrique ?
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060928971
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension 230 V
- Calibre 63 A
- Type de connexion Peigne et câble
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Quel interrupteur différentiel choisir pour protéger votre domicile ?
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur... En savoir plus
Combien faut-il mettre d'interrupteurs différentiels dans une maison ?
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
Quel interrupteur différentiel choisir pour son tableau électrique ?
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs... En savoir plus
Comment doit-on brancher un interrupteur différentiel de 30 mA ?
La norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs... En savoir plus
Quel interrupteur différentiel choisir pour un chauffage électrique ?
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits... En savoir plus
Quel est le rôle du différentiel ?
Souvent confondu avec le disjoncteur différentiel, l'interrupteur différentiel permet de protéger les occupants d'une habitation contre les chocs électriques généralement dus à l'existence d'un courant de fuite. Il protège par exemple les personnes d’une électrisation due à une prise... En savoir plus
Comment reconnaître un interrupteur bipolaire ?
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire.
Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté.
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du... En savoir plus
Comment reconnaître un interrupteur bipolaire ?
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire.
Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté.
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Quelle est la norme NF C 15-100 pour la cuisine ?
Les obligations qui touchent à la sécurité et au bon fonctionnement de l’installation électrique sont réunies dans un même document, la norme NF C 15-100. La protection des personnes et des biens, le confort d’utilisation des équipements électriques et la prise en compte des... En savoir plus
Quelle norme NF C 15-100 télécharger ?
Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente... En savoir plus
Disjoncteurs
Afficher +Comment marche un interrupteur différentiel ?
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les... En savoir plus
À quoi sert un interrupteur différentiel de 30 mA ?
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs... En savoir plus
Pourquoi un interrupteur différentiel disjoncte-t-il ?
Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur... En savoir plus
Quel interrupteur différentiel pour une piscine ?
La norme NF C 15-100 impose l’installation d’interrupteurs différentiels de 30mA dans le tableau électrique. Cela concerne également les installations autour de la piscine. Toutefois, il est possible d’améliorer la protection des personnes autour de la piscine avec un interrupteur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs par interrupteur différentiel 63 A ?
Chaque disjoncteur assure la protection du circuit qui lui est raccordé contre les surcharges et les court-circuits.
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100. En savoir plus
Combien de disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval. En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment fonctionne un interrupteur différentiel ?
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et... En savoir plus
Tableaux électriques
Combien d’interrupteurs différentiels dois-je mettre dans mon tableau électrique ?
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront... En savoir plus
Comment choisir le calibre d’un interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop... En savoir plus
Comment calculer l’ampérage d’un interrupteur différentiel ?
Selon la norme NF C 15-100, un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale, sans quoi il pourrait être endommagé par une trop grande puissance. Pour chaque élément important, un circuit doit être dédié. Avec la... En savoir plus
Que faire quand un interrupteur différentiel saute ?
L’interrupteur différentiel est un dispositif de protection réglementaire prévu par la norme NF C 15-100. Placé dans le tableau électrique, son rôle est de protéger les personnes contre les risques d’électrisation, en coupant l’alimentation des circuits électriques qu’il... En savoir plus
Quelle est la puissance d’un interrupteur différentiel ?
Un interrupteur différentiel est un dispositif de protection modulaire imposé par la norme NF C 15-100. Il se place dans le tableau électrique de votre habitation, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Pour l’interrupteur différentiel, on parlera davantage de... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube