Tableau électrique

Pour protéger les biens et les personnes, optez pour un tableau équipé, à équiper, de 1 à 4 rangées, pour les logements T1 à T6.

produit

73 produits
Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module
Drivia with Netatmo

Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module

91,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mon tableau électrique ?

Tableaux électriques comment bien le choisir

En savoir plus

Questions fréquentes

La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus
Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus

Le tableau et coffret électrique

Aussi appelé tableau électrique ou tableau de répartition, le coffret électrique est l’organe central d’une installation électrique : il permet la distribution de l’électricité en toute sécurité. Il regroupe les circuits électriques d’une habitation (lumières, volets roulants, chauffage…) et accueille les éléments modulaires de protection (disjoncteur, interrupteur différentiel…).
À équiper ou pré-équipé conformément à la norme NF C 15-100, il peut être fixé sur une GTL (Gaine Technique Logement) et comprend une ou plusieurs rangées d’une capacité de 13 ou 18 modules.
Parmi ses équipements figurent des portes (opaques ou transparentes), plaques de fond, rails, systèmes de branchement à la terre…une version étanche est également disponible pour une meilleure adaptation aux lieux exposés à l'humidité et à la poussière.
Avec le coffret cache-borne, vous pouvez ajouter des appareils s’il n’y a plus de place dans le tableau. Quant au tableau de commande, il permet la mise en marche automatique du chauffe-eau en période de tarif réduit.

Découvrez également l'offre Driva with Netatmo, l'écosysteme du tableau électrique connecté

Avec la gamme complète de produits Drivia with Netatmo, prenez le contrôle de votre maison, améliorez votre confort au quotidien et réalisez des économies d’énergies :

  • un module Control pour connecter l’installation à Internet
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
  • un écocompteur pour suivre votre consommation énergétique totale et par poste
  • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • un télérupteur pour piloter l’éclairage
  • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
  • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

 

Pour rénover votre installation électrique, vous pouvez choisir de faire appel à un électricien du réseau électricien certifié Legrand : confort et sécurité assurés ! Réalisez un diagnostic de votre installation.  

Préparez votre rénovation électrique grâce aux FAQ suivantes :