- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Interrupteur / disjoncteur différentiel
- Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 16A - 2 modules
Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 16A - 2 modules
Ref. 0 928 35
DX³, disjoncteur différentiel pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- A installer dans le tableau électrique
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Accepte le passage du peigne d'alimentation
- Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - 30mA Type-AC : détecte les défauts à composante alternative
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060928353
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
- Type de connexion Peigne et câble
Normes et réglementations
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Combien doit-on mettre de prises de courant dans une cuisine ?
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des... En savoir plus
Disjoncteurs
Quelle différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs brancher sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA ?
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour un circuit dédié à la climatisation ?
Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger un circuit électrique dédié à une VMC ?
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel 30 mA et quand l'installer ?
Pas facile de faire la distinction entre un disjoncteur, un disjoncteur différentiel 30 mA ou encore un interrupteur différentiel 30 mA. Ces appareillages correspondent à des besoins dissemblables, mais tous sont indispensables dans une installation électrique. Dans une installation... En savoir plus
Quelle puissance de disjoncteur choisir entre 15 mA, 30 mA ou 60 mA ?
Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA.... En savoir plus
Comment choisir son disjoncteur différentiel ?
En cas de défaut d’isolation, le courant électrique peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi toute installation doit comporter des dispositifs différentiels qui protègent les personnes contre les risques électriques. Un bon disjoncteur différentiel assure la protection des biens et... En savoir plus
Dans quel cas utiliser un disjoncteur ou contacteur ?
Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique. Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur fait du bruit ou chauffe ?
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Comment ajouter un disjoncteur au tableau électrique ?
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel et comment le choisir ?
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le... En savoir plus
Quel disjoncteur différentiel choisir pour protéger vos circuits ?
Vous rénovez votre installation électrique et vous hésitez à poser des disjoncteurs différentiels pour protéger les occupants du logement ? Voici comment choisir le disjoncteur différentiel dont vous avez besoin en fonction de vos circuits. Note : avant de vous demander quel... En savoir plus
Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège des courts-circuits mais aussi des surcharges électriques. Chaque circuit électrique est en capacité de supporter une intensité déterminée et en cas de dépassement, le disjoncteur déclenche.
La courbe du disjoncteur correspond au réglage du seuil de... En savoir plus
Disjoncteur qui bipe : pourquoi et que faire ?
Un disjoncteur qui « bipe » n’est pas nécessairement inquiétant mais le bruit peut être gênant quotidiennement. Le bip provient probablement d’un produit électronique dans le tableau électrique. Voici comment trouver l’origine du bruit émis par le tableau électrique. En savoir plus
Comment choisir le calibre d'un disjoncteur différentiel ?
Pour choisir le calibre d’un disjoncteur différentiel, plusieurs critères sont à prendre en compte.
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ? En savoir plus
Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?
A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment déterminer le pouvoir de coupure d’un disjoncteur ?
Le pouvoir de coupure d’un disjoncteur (noté Pdc) correspond à l’intensité maximale à laquelle il va assurer sa fonction de coupure du courant en cas de court-circuit. C’est donc en mesurant cette intensité de court-circuit (notée Icc) que l’on peut en déterminer le pouvoir de... En savoir plus
Comment choisir le calibre d'un disjoncteur ?
Le disjoncteur est le matériel principal d’une installation électrique qui permet avant tout d’éviter les coupures électriques intempestives de la maison. Au cœur du tableau électrique, le rôle du disjoncteur est de protéger les appareils électriques en cas de surintensité,... En savoir plus
Tableaux électriques
Quel type de DDR (Dispositifs Différentiels Résiduels) choisir pour mon tableau électrique ?
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un équipement de protection électrique utilisé pour détecter les fuites de courant dans un circuit. Généralement installé dans les tableaux de distribution, son rôle principal est de protéger les personnes contre les risques de... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube