Puis-je utiliser l’énergie solaire de mes panneaux photovoltaïques pour recharger ma voiture électrique ?

Afin d’utiliser l’énergie solaire produite par vos panneaux photovoltaïques pour recharger votre voiture électrique ou hybride rechargeable, vous aurez besoin :

  • de la borne de recharge nativement connectée Green’UP HOME
  • du pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure et analyse d'une installation photovoltaïque monophasée
  • du contact sec connecté Drivia with Netatmo

Grâce au pack connecté photovoltaïque « Mesure et analyse », vous pourrez consulter en temps réel la consommation de votre logement et suivre la production solaire de votre installation photovoltaïque afin d'agir sur l’alimentation de vos appareils énergivores tels que votre borne de recharge pour véhicule électrique par exemple. Faites des économies d’énergie en combinant ces solutions Legrand, le tout via l'App Home + Control depuis votre smartphone !

Information complémentaire

Green'UP HOME : la borne de recharge connectée pour véhicules électriques

La borne de recharge connectée Green'UP HOME vous permettra de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable simplement à domicile. Étanche (IP55) et robuste (IK10), elle s'installe aisément en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur un pied. Nativement connectée, elle se pilote via l'application Home + Control, vous permettant de suivre sa consommation énergétique et de programmer la recharge (pendant les heures creuses par exemple). Sa conception esthétique et pratique intègre un enrouleur de cordon et un voyant coloré indiquant son état (prête pour la charge, en veille, etc.). Disponible en différentes puissances, de 3,7 kW à 22 kW, elle offre une recharge sécurisée et rapide, adaptée à tous les besoins de recharge.

Information complémentaire

Utiliser l'énergie solaire pour recharger sa voiture électrique

Le pack connecté photovoltaïque « Mesure et analyse » Drivia with Netatmo vous permet de suivre avec précision vos données de production solaire afin d'agir efficacement sur les postes énergivores. Il est composé de 3 modules connectés à installer dans le tableau électrique :

  • un délesteur connecté pour mesurer la consommation totale du logement
  • un compteur d'énergie pour surveiller la production solaire
  • un module Control pour connecter l'installation

En ajoutant un contact sec connecté à ce pack, vous pourrez mettre en place des automatismes via l'App Home + Control afin d'utiliser l'énergie solaire de vos panneaux photovoltaïques pour recharger votre véhicule électrique (activation à distance de la borne de recharge pendant un pic de production solaire par exemple).

Information complémentaire

Home + Control : une seule App pour gérer votre maison

L'application gratuite Home + Control vous permet de gérer votre maison connectée, depuis un smartphone ou une tablette. Mesurez en temps réel la production solaire et la consommation de votre logement (en kWh ou en euros), accédez à un historique de vos données, programmez des notifications en cas de surproduction ou de surconsommation, ou encore automatisez l’activation de vos équipements selon vos habitudes de vie et votre contrat d’électricité. Simple à configurer, elle vous guidera pas à pas pour une gestion efficace et intuitive de l’énergie.

Information complémentaire

Faire appel à un pro pour l’installation de ses solutions connectées

Confiez l’installation de votre pack connecté pour installation photovoltaïque et celle de votre borne de recharge Green’UP HOME à un professionnel du réseau électricien certifié Legrand, près de chez vous ! Il pourra ainsi réaliser tous les paramétrages dont vous aurez besoin pour optimiser l’efficacité énergétique de votre maison.

Vidéos

À découvrir en images

Questions fréquentes

Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus
Découvrez le pack Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS, une solution connectée dédiée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pratique, le pack de démarrage Green’UP ACCESS connecté vous permet de contrôler la prise Green’UP ACCESS à distance avec l’App...
En savoir plus
Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installations photovoltaïques permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation. Il est compatible avec toute installation comportant des micro-onduleurs ou un onduleur (incompatible avec une installation qui...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, surveillez la production de vos panneaux solaires et la consommation électrique de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store...
En savoir plus
Certaines conditions doivent être remplies pour que les données de vos panneaux photovoltaïques puissent être surveillées depuis l’App Home + Control. Découvrez les prérequis pour configurer correctement votre système et pouvoir suivre votre production et votre consommation depuis...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté pour installation photovoltaïque Drivia with Netatmo, tirez le meilleur parti de votre production solaire en configurant les notifications intelligentes sur l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store ou le Google Play...
En savoir plus
Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message