Fiche

produit

102 produits
Fiche femelle à témoin avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

Fiche femelle à témoin avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre + volet IP44 - caoutchouc - 16A - à vis - Noir

Fiche femelle avec terre + volet IP44 - caoutchouc - 16A - à vis - Noir

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - noir

Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - noir

4,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - bronze

Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - bronze

4,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - aluminium

Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - aluminium

4,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre plastique - orientation du câble 360° - noir

Fiche mâle avec terre plastique - orientation du câble 360° - noir

5,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - noir

Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - noir

9,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle sans terre - caoutchouc - 16A

Fiche mâle sans terre - caoutchouc - 16A

4,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - blanc

Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - blanc

4,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - noir

Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - noir

4,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - super étanche

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - super étanche

59,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche avec interrupteur

Fiche avec interrupteur

19,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche double fonction avec prise avec terre - 16A

Fiche double fonction avec prise avec terre - 16A

19,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre Plexo - plastique - IP44 - blister - gris
Plexo

Fiche mâle avec terre Plexo - plastique - IP44 - blister - gris

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 16A - 230V - droite - IP44 - 3 broches
P17

Fiche de puissance mâle avec terre 16A - 230V - droite - IP44 - 3 broches

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 16A - 400V - droite - IP44 - 4 broches
P17

Fiche de puissance mâle avec terre 16A - 400V - droite - IP44 - 4 broches

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus

Fiche

Une fiche électrique est l’autre appellation d’une prise : elle permet de brancher un ou plusieurs appareils électriques domestiques au réseau, par enfichage.
Elle peut être simple ou multiprise, avec ou sans terre, standard ou étanche (IP 44), de type mâle ou femelle, classique ou programmable, avec ou sans volet de protection, à câbler ou non… Ces nombreuses fonctionnalités pratiques vous simplifieront le quotidien !
De différents ampérages et tensions, les fiches Legrand sont proposées dans divers coloris pour une intégration parfaite dans tout style d’intérieur : elles trouvent ainsi facilement leur place dans la cuisine, la chambre, la salle de séjour, etc. Solutions utilisables en neuf comme en rénovation, elles s’accompagnent d’accessoires de sécurité et d’installation pour tout votre matériel : cache-prise, hub USB, piquet de jardin… 
Les fiches télévision et chargeurs USB vous permettent plus spécifiquement d’alimenter vos équipements audiovisuels et informatiques.

Et pour que vos enfants dorment paisiblement, installez la fiche veilleuse crépusculaire : facile à utiliser, cette prise est simplement branchée sur une prise, elle permet d’obtenir une veilleuse lampe torche !

Pour plus d'informations, consulter nos guides de choix : prises, interrupteurs, multiprisestableaux électriques, etc