Fiche femelle avec terre + volet IP44 - caoutchouc - 16A - à vis - Noir

  • Ref. 0 501 17

Accessoire pour fiches

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Serre-câble à vis
  • IP44 équipé d'un bouchon
  • Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement
  • Pour usage intensif ou extérieur
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501174
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Oui
  • Hauteur
    42.5mm
  • Profondeur
    153mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2819 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Fiche femelle avec terre + volet IP44 - caoutchouc - 16A - à vis - Noir

À associer