Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 3 broches - gris

  • Ref. 0 901 27

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Avec anneau pour débranchement facile
  • Fiche étanche pour locaux humides (cave, buanderie...)
  • Entrée du câble par embout d'étanchéité
  • Puissance maximum 4600W en 230V

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060901271
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 62 mm
  • Hauteur 94 mm
  • Profondeur 33 mm

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 3 broches - gris

À associer