Fiche mâle avec terre Plexo - plastique - IP44 - blister - gris

  • Ref. 0 901 28
  • Plexo

Fiche avec anneau de prise en main pour faciliter l'extraction

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour petit électroménager classe I (simple isolation), exemples : cafetière, fer à repasser, ... ou pour réalisation de rallonges
  • Sortie du câble par l'arrière
  • Fiche Plexo étanche IP44
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
  • Livrée sous blister

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060901288
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    43 mm
  • Hauteur
    41.5 mm
  • Profondeur
    101 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments