Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - noir

  • Ref. 0 501 63

Fiche 6A pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour branchement des lampes et petits appareils électroménagers sans terre (jusqu'à 1320W)
  • Pour câble méplat 2x0,75mm² maximum
  • Anneau de prise en main pour faciliter l'extraction
  • Noir

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501631
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    6A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    14mm
  • Profondeur
    64mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35°C
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments