Fiche femelle super étanche avec terre et volet de protection - caoutchouc - 16A

  • Ref. 0 502 49

Accessoire pour fiche Martin Lunel

112,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Prolongateur 2P+T - Martin Lunel-IP65
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - à sortie droite - Matière caoutchouc - pour câble
  • Etanchéité renforcée par bague de verrouillage
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
  • Pour usage intensif ou extérieur

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060502492
  • Matériau Caoutchouc
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 56 mm
  • Hauteur 69 mm
  • Profondeur 123 mm

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Fiche femelle super étanche avec terre et volet de protection - caoutchouc - 16A

À associer