Comment fait-on pour monter une prise de courant sur un support ?

Monter une prise de courant : c’est le B.A.BA de toute installation électrique. Et pourtant, cette opération n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, notamment parce que vous devez prendre en compte différents facteurs – le support, le type de prise électrique et la puissance du disjoncteur.
Voici une réponse pour vous accompagner tout au long de l’opération consistant à installer une prise électrique dans votre logement.

instal prise outils 700x700

Matériel et outils nécessaires

Pour monter une prise de courant vous allez devoir vous équiper correctement des éléments suivants :

  • tournevis,
  • pince à dénuder
  • perceuse électrique avec foret du diamètre du câble électrique,
  • scie-cloche adaptée au support,
  • câble électrique souple à trois conducteurs (1,5 mm2 dans l’idéal),
  • connecteurs,
  • pistolet à colle thermofusible.
ajout prise double usb coupure courant 700x700

Étape préalable pour votre sécurité

Avant de démarrer, pensez bien à couper le courant – au minimum dans la pièce où les travaux seront effectués. Déconnectez le disjoncteur général et contrôlez les prises de la pièce en question pour vous assurer que l’électricité est bien fermée.

1 demonter prise 700x700

Étape 1 : Démontez la prise de courant

Vous devez utiliser des fils électriques existants. Le plus simple est de démonter une prise et d’y raccorder le câble supplémentaire pour effectuer une dérivation du courant, en faisant un petit trou sous la prise.

2 moulure fil compartiment bas 700x700

Étape 2 : Fixez le câble

Vous allez fixer le câble le long du mur ou de la plinthe à l’aide du pistolet à colle thermofusible. Vous pouvez aussi choisir de dissimuler le câble dans une gaine ou dans une moulure.

Regardez le tutoriel dédié à l’installation d’une prise électrique avec moulure pour en savoir plus.

3 perceuse scie cloche 700x700

Étape 3 : Découpez l'ouverture pour la nouvelle prise

Vous allez découper l’ouverture prévue pour la nouvelle prise de courant.

Pour cela, placez la scie-cloche sur votre perceuse afin de creuser un trou circulaire.

Attention : en fonction du support (béton, brique, placo…) optez pour une scie-cloche adaptée !

4 instal boite encastrement 2 postes 700x700

Étape 4 : Installez la boîte d'encastrement

Faites un trou plus petit pour y passer le câble et installez le boîtier d’encastrement en laissant dépasser les fils dénudés. Pour une installation adéquate, suivez les recommandations de la notice fournie avec le boîtier.

5 instal prise dans boite 700x700

Étape 5 : Raccordez les fils électriques

Raccordez les fils électriques à votre nouvelle prise (toujours en vous fiant à la notice).

6 instal prise dans boite 700x700

Étape 6 : Montez la prise électrique

Montez et vissez la prise, puis placez l’enjoliveur et la plaque de finition (s’ils sont séparés). Voilà votre nouvelle prise de courant installée !

Tuto vidéo

Prises et interrupteurs Legrand saillies

prise rj45 celiane laiton satine 700x550

Choisissez également votre prise électrique

Bien sûr, il vous faut également une prise électrique à installer ! Si vous n’avez pas encore choisi quelle prise viendra agrémenter votre intérieur, consultez le guide dédié : prises classiques, prises RJ 45, prises USB… À vous de sélectionner le bon type de produit dans la gamme qui vous plaît.

Protégez votre prise avec le disjoncteur

Pour finir, vous devez vous assurer que la prise ainsi montée est bien protégée au niveau du tableau électrique. Dans ce but, vous devez vérifier deux choses :

  • qu’il n’y ait pas un trop grand nombre de prises connectées au même circuit, auquel cas le disjoncteur pourrait sauter (8 prises maximum par circuit comme recommandé par la norme NF C 15-100).
  • que le disjoncteur soit suffisamment puissant pour supporter le type d’appareil que vous avez l’intention de brancher sur cette prise (intensité maximale de 16 A pour les prises de courant classiques, de 20 A pour les prises de courant avec terre prévues pour la cuisine, et jusqu’à 32 A pour le circuit consacré aux plaques de cuisson).

Une fois que tout est prêt, vous n’avez plus qu’à tester votre installation !

Questions fréquentes

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement....
En savoir plus
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message