Interrupteur différentiel bipolaire -2P - type A 30 mA arrivée haut/départ haut 63 A
DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant
251,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Type-A : doit obligatoirement protéger les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
- Arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto - Accepte le passage du peigne d'alimentation vertical
Les + installation
Pour installation monophasée
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970980335
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension 230 V
- Calibre 63 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
- Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
- Mode de pose Rail DIN
- Type de différentiel A
- Sélectif Non
- Type retardé de courte durée Non
- Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
- Tenue au courant de choc 0.25 kA
- Type de tension AC
- Avec dispositif de verrouillage Oui
- Fréquence 50 Hz
- Produits auxiliaires associables Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 3
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
- Degré de pollution 2
- Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
- Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Antidéflagration Non
- Largeur 53.4 mm
- Hauteur 94.8 mm
- Profondeur 78.85 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Tension nominale (Un) 180-250 V
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Type de connexion Peigne et câble
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur...
En savoir plusLes interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plusUn interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme NF C 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans...
En savoir plusLa norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs...
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plusUn interrupteur différentiel est un composant du tableau électrique de votre logement qui permet de protéger les personnes en cas de fuite de courant. Indispensable, il vient compléter l’installation électrique et l'action des disjoncteurs, qui protègent quant à eux les appareils...
En savoir plusVous vous interrogez sur le rôle d’un interrupteur différentiel ?
Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement. Tandis que les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les...
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire.
Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté.
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...
Disjoncteurs
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plusLa norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs...
Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur...
En savoir plusLa norme NF C 15-100 impose l’installation d’interrupteurs différentiels de 30mA dans le tableau électrique. Cela concerne également les installations autour de la piscine. Toutefois, il est possible d’améliorer la protection des personnes autour de la piscine avec un interrupteur...
En savoir plusChaque disjoncteur assure la protection du circuit qui lui est raccordé contre les surcharges et les court-circuits.
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100.
Installation électrique et réseau
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plusMaison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plusTableaux électriques
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront...
En savoir plusLa norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop...
En savoir plusSelon la norme NF C 15-100, un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale, sans quoi il pourrait être endommagé par une trop grande puissance. Pour chaque élément important, un circuit doit être dédié. Avec la...
En savoir plusL’interrupteur différentiel est un dispositif de protection réglementaire prévu par la norme NF C 15-100. Placé dans le tableau électrique, son rôle est de protéger les personnes contre les risques d’électrisation, en coupant l’alimentation des circuits électriques qu’il...
En savoir plusUn interrupteur différentiel est un dispositif de protection modulaire imposé par la norme NF C 15-100. Il se place dans le tableau électrique de votre habitation, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Pour l’interrupteur différentiel, on parlera davantage de...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel