Information complémentaire

Comment les interrupteurs différentiels sont-ils règlementés ?
La norme NF C 15-100 prévoit que les interrupteurs différentiels de type A protègent les circuits électriques de disjoncteurs de type A. Ces derniers englobent entre autres, les plaques de cuisson, le lave-linge, les prises et les lumières. Les interrupteurs différentiels de type AC, quant à eux, ne protègent que les circuits électriques de type AC, qui ne prennent en compte que les circuits de prises et lumières.
Comment fonctionnent les interrupteurs différentiels ?

Pour qu'un interrupteur différentiel fonctionne correctement, tous les circuits électriques de l’installation doivent être reliés à la terre. Dès qu’une fuite de courant est détectée, l’interrupteur différentiel coupe le courant pour empêcher les habitants du logement de subir un choc électrique. Il est important de tester chaque mois ses interrupteurs différentiels pour s’assurer qu’ils ne présentent aucun défaut.
Tutoriel
Interrupteurs différentiels
Information complémentaire

Laissez votre tableau électrique entre les mains d'un professionnel !
Pour être sûr que votre tableau électrique soit conforme aux normes, n'hésitez-pas à demander conseil auprès d'un des électriciens certifiés par Legrand.
Questions fréquentes
Deux interrupteurs...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.