Que faire en domotique ?
La domotique regroupe l’ensemble des technologies et systèmes qui permettent un pilotage intelligent et automatisé des équipements d’une habitation ou d’un bâtiment. Ces dispositifs offrent la possibilité de contrôler et de faciliter la gestion de l’éclairage, du chauffage et des appareils à distance.
Découvrez les produits connectés Legrand qui vous permettront de créer facilement votre maison connectée avec des produits innovants qui allient confort et économies d’énergie.
Mon installation connectée avec CélianeTM with Netatmo
Pour commencer à créer votre maison connectée, il faut installer dans un premier temps un pack de démarrage. Il en existe 3 :
- pack "Mon éclairage connecté"
- pack "Mes volets roulants connectés"
- pack de démarrage pour logement connecté
Concentrons nous sur le pack Céliane with Netatmo qui vous permet de connecter une première pièce de la maison et d’ajouter par la suite d’autres produits connectés Céliane with Netatmo.
Ce pack comprend :
- 1 prise Control
- 1 commande générale sans fils Départ/Arrivée
- 1 interrupteur d'éclairage avec option variateur de lumière
- 1 commande sans fils pour éclairages et prises
![legrand dessin salon pack demarrage titane legende 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-dessin-salon-pack-demarrage-titane-legende-700x700.jpg?itok=suv-E6JX)
![legrand femmes extinction sortie maison 700x350](/sites/default/files/styles/700_x_350/public/legrand-femmes-extinction-sortie-maison-700x350.jpg?itok=jYDozEuH)
![legrand commande depart arrivee titane cwn 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-commande-depart-arrivee-titane-cwn-350x350.jpg?itok=oOWXKUUT)
![legrand smartphone appli hc planning 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-smartphone-appli-hc-planning-350x350.jpg?itok=u832zlps)
Focus sur la commande générale sans fils Départ/Arrivée
La commande générale sans fils Départ/Arrivée vous permet de centraliser la gestion de plusieurs commandes connectées.
Vous pouvez ainsi créer des scénarios personnalisés en fonction de vos habitudes de vie. Gagnez du temps et partez l’esprit tranquille !
Par exemple, lancez le scénario "Départ" depuis la commande ou votre smartphone via l’App. Home + Control pour éteindre toutes les lumières et fermez les volets roulants.
Commandez votre maison par la voix !
Vous rentrez des courses les bras chargés ?
Pilotez les interrupteurs et prises connectés Céliane with Netatmo via les assistants vocaux* qui vous accompagnent dans tous les petits gestes du quotidien !
Par exemple, dites : « Alexa, allume la lumière de l’entrée. »
* Alexa d’Amazon, Siri s’Apple et l’Assistant Google
![legrand femme chargee entree maison 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-femme-chargee-entree-maison-700x700.jpg?itok=WV_ja0__)
Économies d’énergie avec Drivia with Netatmo
Les produits modulaires connectés Drivia with Netatmo sont à installer dans votre tableau électrique. Ils vous permettent de gérer à distance vos appareils énergivores et de créer un fonctionnement routinier pour optimiser vos dépenses énergétiques.
En programmant vos appareils, vous évitez les surplus de consommation et réduisez votre facture d’énergie !
Bénéficiez également d’un suivi précis de votre consommation sur l’App. Home + Control
Découvrir le tableau électrique connecté![legrand 7 produits drivia wn 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/legrand-7-produits-drivia-wn-1222x569.jpg?itok=WU6k8_01)
Je veux une installation connectée
Vous souhaitez créer votre maison connectée ? Pour bénéficier d’une installation 100% sécurisée avec des conseils d’experts, dirigez-vous vers l’un de nos électriciens certifiés Legrand et profitez d’un accompagnement professionnel !
![famille logo ec 700x700 53](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_53_18.jpg?itok=-cXTMllN)
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la domotique et quelles en sont les applications ?
Dans le monde de l’Internet des objets (parfois résumé par le sigle IoT, pour Internet of Things), la domotique est une sous-catégorie très particulière qui concerne uniquement les usages des objets connectés au sein de la maison.
Le terme renvoie étymologiquement au latin « domus »,... En savoir plus
Quelle box domotique choisir ?
La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus
Qu'est-ce qu'une maison intelligente fonctionnant avec la domotique ?
La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien. En savoir plus
Construction : comment avoir une maison connectée ?
Vous rêvez d'une maison 100 % connectée, sécurisée, confortable et économe en énergie. La solution ? La gamme de produits connectés Céliane with Netatmo. Grâce au pack de démarrage connecté, vous pouvez piloter votre éclairage, vos volets roulants, vos prises électriques et bien... En savoir plus
Comment changer la pile d’une commande sans fils pour maison connectée ?
Vous souhaitez changer la pile de votre commande sans fils pour maison connectée Céliane with Netatmo ou dooxie with Netatmo? La pile utilisée dans ce type de mécanisme est une pile bouton CR2032 3V d’une durée de vie d’environ 8 ans. Lorsqu’il faut la remplacer, un voyant rouge... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.