Information complémentaire

Améliorez votre confort et votre bien-être
Connecter et piloter votre maison, c’est simple grâce aux objets connectés Legrand. Vous gérez votre installation et vos équipements électriques au doigt ou par la voix, en local et à distance où que vous soyez. Avec la maison connectée Legrand, vous pouvez contrôler les éclairages et le chauffage, commander les volets roulants, voir qui sonne chez vous en votre absence, suivre et maîtriser votre consommation d'énergie, être alerté en cas d'anomalie.
Information complémentaire

Connectez la première pièce avec le kit de démarrage
Premier pas vers une maison connectée : l’installation du pack de démarrage Céliane™ with Netatmo. Il permet de connecter vos premiers équipements électriques (prises, interrupteurs, volets roulants, etc.) et de les contrôler en local, à distance, par la voix ou via votre smartphone avec l'App Home + Control. Ce kit comprend une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une commande sans fils pour éclairage ou prise.
Information complémentaire

Faites évoluer votre maison connectée
Régulièrement, la gamme "with Netatmo" s’enrichit de nouvelles fonctions pour une maison connectée évolutive selon vos besoins : contrôler l’air intérieur avec le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent Netatmo, garder un œil sur votre maison grâce aux Caméras Intelligentes Intérieures et Extérieures Netatmo, ajuster la température pièce par pièce avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles ou encore conserver une maison toujours bien ventilée grâce à la commande pour VMC connectée.
Questions fréquentes
Le terme renvoie étymologiquement au latin « domus »,...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.