Comment condamner une prise électrique proprement ?

Vous n’avez plus l’utilité de l’une de vos prises électriques ? Condamnez-la avec un obturateur pour assurer une totale sécurité tout en laissant possible sa réutilisation si le besoin venait à se présenter.

Information complémentaire

Sécurité avant tout

Avant de commencer, coupez l’alimentation au niveau du disjoncteur général dans votre tableau électrique, et assurez-vous qu’il n’y a plus de tension à sa sortie.

Information complémentaire

3 étapes pour une condamnation propre

  • retirez la plaque de finition puis la prise en les dévissant
  • retirez les fils du mécanisme et isolez les extrémités avec un domino (aussi appelé sucre), il faut absolument éviter que les conducteurs entrent en contact les uns avec les autres
  • posez un obturateur et remettez la plaque de finition

Ce système vous permet de combler l’emplacement laissé vide tout en rendant possible une évolution future de l'installation, avec la même esthétique.

Information complémentaire

Besoin d’un renseignement ?

Faites appel à un professionnel qualifié près de chez vous !

Questions fréquentes

Dans une pièce, vous voulez cacher les prises électriques ou mieux les intégrer à votre intérieur ? Vous avez 2 options : équiper votre installation avec des prises de courant Surface, discrètes et esthétiques ou bien embellir vos murs avec des moulures électriques ou des...
En savoir plus
La question de savoir comment isoler une prise de courant peut concerner deux problématiques distinctes : d’une part, l’isolation de la prise par rapport au circuit électrique. D’autre part, son isolation par rapport au passage de l’air extérieur. Voici comment vous y prendre dans...
En savoir plus
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y...
En savoir plus
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand.
En savoir plus
Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
En savoir plus