Obturateur Altège - finition Nuage
- Ref. BTAL63CD
- Altège
Altège, un obturateur élégant, habillé d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543655962
- Matériau Plastique
- Type de lentille Carré
- Largeur de l'ouverture 45mm
- Hauteur de l'ouverture 45mm
- Couleur Gris
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Obturateur Altège - finition Nuage
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel