Obturateur Mosaic 45*45 mm - blanc

  • Ref. 0 996 71
  • Mosaic

Mosaic, un obturateur répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

5,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
  • S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060996710
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Type de lentille
    Carré
  • Profondeur
    24.5mm
  • Largeur de l'ouverture
    45mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45mm
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

68% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous n’avez plus l’utilité de l’une de vos prises électriques ? Condamnez-la avec un obturateur pour assurer une totale sécurité tout en laissant possible sa réutilisation si le besoin venait à se présenter.
En savoir plus