Kit portier visiophone avec interphone et écran 4,3pouces
Pour identifier vos visiteurs en toute simplicité, adoptez ce portier visiophone au design épuré et de faible encombrement
291,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Portier visiophone livré en kit complet : un poste intérieur + une platine de rue
- La platine de rue peut remplacer une sonnette existante et le poste intérieur un carillon
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970566379
- Avec vidéo Oui
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Autre
- Matériau de la platine de rue Autre
- Couleur de la platine de rue Gris
- Protocole d'image PAL
- Peut être connecté à un smartphone Non
- Communication interne Oui
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Non
- Angle d'ouverture de la camera 95 °
- Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
- Fonction mémoire Non
- Taille de l'écran 109.22 mm
- Taille de l'écran (pouces) 4.3 inch
- Caméra ajustable manuellement Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec les appareils de correction auditive Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-55 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 30-240 V
- Courant d'alimentation 0.03-1 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 82 dB
- Consommation en veille 10 mA
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 0.28-0.5 mm²
- Equipé de prise(s) USB Non
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de pose Autre
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
- Entre axe de fixation horizontale 50-100 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Non
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Non
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Non
- Fonction de mémorisation des visiteurs Non
- Type de caméra Orientable
- Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
- Type de grade de communication Autre
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
Sonnettes, interphones et portiers visiophones
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plusVous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plusLe visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plusEtymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plusPour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plusVous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plusPour choisir votre visiophone sans fil, assurez-vous que la marque : respecte la réglementation en vigueur possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider que les produits...
En savoir plusSi votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil.
2 points à vérifier simplement.
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ? Les sources de grésillement peuvent être nombreuses : une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plusLorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plusL’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier...
En savoir plusIl existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plusLe visiophone est un interphone qui permet d’avoir un visuel vidéo des personnes venues sonner à la porte. Il est même possible d’échanger de façon orale sans ouvrir votre porte ni votre portail.
Pratique et sécurisant, le visiophone représente un équipement de choix pour la...
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plusLe branchement d’un visiophone se fait assez simplement, surtout s’il est installé en lieu et place d’une ancienne sonnette. Les fils la reliant au carillon à l’intérieur du logement serviront à assurer la connexion entre la platine de rue et l’écran intérieur. Si vous installez...
En savoir plusUtilisation de mes produits connectés
Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo Ces...
En savoir plusInstallation de mes produits connectés
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est...
En savoir plusVous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel