Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc

  • Ref. 3 691 15

Permet de rajouter un point de commande sur le kit portier visiophone

173,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Design épuré , finition techno blanche
  • Icônes claires et lisibles
  • Fonction interphone entre les 2 écrans

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970566393
  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Fonction mémoire
    Non
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Taille de l'écran
    109.22 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    4.3 inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'interface
    Autre
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Non
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Non
  • Largeur
    165 mm
  • Hauteur
    158 mm
  • Profondeur
    30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-55 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    30-30 V
  • Courant d'alimentation
    1-1 A
  • Consommation en veille
    10 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.28-0.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels
    6
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Nombre de sonneries
    12
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100 m
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable