Quel type de borne de recharge installer dans ma copropriété ?
Les bornes de recharge Green’up Premium s’intègrent parfaitement dans le cadre d'une copropriété.
La gamme propose plusieurs types de bornes pour s’adapter à vos besoins selon :
- votre installation électrique (monophasée ou triphasée)
- le mode de charge
- la puissance
- le nombre de points de charge souhaité
- le type de fixation (murale ou sur pied)
Quelle borne pour ma copropriété ?
Étanches et robustes, les bornes Green’up Premium plastique sont appropriées aux parkings couverts et/ou en souterrain de votre copropriété.
À fixer au mur ou sur pied, elles vous assurent une recharge rapide, sécurisée et durable :
- puissance de 3,7 – 4,6 kW ou 3,7 – 7,4 kW
- temps de recharge entre 2h et 3h*
- détection de fuites intégrée
- dépannage simple avec des pièces remplaçables
*Temps moyen pour 100km en monophasé avec une consommation moyenne de 18 KW/100km pour le véhicule et une puissance de recharge de 7,4 KW/h
Bornes robustes pour un parking extérieur
La gamme Green’up Premium propose des bornes Métal très résistantes pour une pose en extérieur. Faites installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur votre place de parking extérieure, sans craindre les dégradations, agressions diverses et intempéries.
Green’up Premium : des bornes communicantes
Les bornes Green’up Premium sont évolutives en terme de fonction. Certaines d’entre-elles ont plusieurs dispositifs de communication intégrés :
- lecteur de badge et kit de communication intégrés : permettent de piloter et configurer votre borne sur votre smartphone ou PC à distance
- l'application EV CHARGE light : permet de contrôler votre borne sans fil et en local par Bluetooth sur mobile ou tablette.
Recharger sa voiture électrique en logement collectif
Vous vivez dans une copropriété (immeuble, résidence) et souhaitez faire installer un point de recharge (borne ou prise) pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable ? Faites valoir votre droit à la prise et contactez votre syndicat de copropriété, votre propriétaire ou votre bailleur. Les frais liés à l’installation de l’infrastructure seront à votre charge, mais vous pourrez bénéficier d’aides financières de l’État.
Je veux installer une borne sur ma place de parking
Pour installer une borne de recharge, vous devez obligatoirement faire appel à un installateur ayant la mention IRVE. En effet, vous n’avez pas l’autorisation d’installer vous-même un point de charge strictement supérieur à 3,7kW. Legrand met à disposition son réseau d’électriciens certifiés et vous met en relation avec des professionnels qualifiés, et détenteurs de la mention IRVE.
Pour un logement collectif, il est obligatoire d'effectuer le raccordement sur un compteur LINKY, une solution publique gratuite pour la copropriété. Il faut donc se rapprocher d'ENEDIS, qui peut déployer la solution publique au sein du bâtiment. Une fois la démarche réalisée, l'électricien certifié pourra installer le coffret de comptage Green'up qui sera raccordé par ENEDIS.
Questions fréquentes
Combien coûte la pose d'une prise de recharge pour voiture électrique ?
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique.
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites... En savoir plus
Combien coûte une borne de recharge pour voiture électrique ?
Le prix d’une borne de recharge dépend : du type de borne choisi du coût de pose appliqué par l’installateur
Seul un professionnel qui détient la mention IRVE a l’autorisation d’installer les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Comment fonctionne une borne de recharge pour véhicule électrique ?
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GREEN’UP PREMIUM est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne. La charge... En savoir plus
Comment acheter une borne de recharge ?
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge. Ce service est réservé aux professionnels. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon... En savoir plus
Quelle borne de recharge choisir ?
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et... En savoir plus
Avec quelle prise recharger rapidement ma voiture électrique ?
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la... En savoir plus
Comment fonctionne une borne de recharge pour véhicule électrique ?
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GREEN’UP PREMIUM est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne. La charge... En savoir plus
Comment recharger une voiture électrique quand on habite en appartement ?
Vous conduisez une voiture électrique ou hybride rechargeable et habitez en appartement, dans un immeuble par exemple ? Pour recharger votre véhicule, vous pouvez faire installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans votre copropriété ! Vous souhaitez savoir comment... En savoir plus
Comment je serais facturé si je recharge ma voiture électrique aux bornes de recharge de ma résidence ?
Vous habitez dans une résidence et souhaitez savoir comment vous serez facturé en cas de recharge de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur les bornes installées dans votre copropriété ? Vous êtes au bon endroit ! En effet, en copropriété, il y a 4 types de... En savoir plus
Ai-je le droit à des aides de l’État pour avoir une borne de recharge dans mon immeuble ?
Vous souhaitez faire installer une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables dans votre immeuble et vous voulez connaître les aides de l'État auxquelles vous avez le droit ? Vous êtes au bon endroit ! En effet, l’État propose des aides pour l’achat... En savoir plus
Comment faire installer une borne pour voiture électrique en copropriété ?
Vous habitez, en copropriété, en appartement, dans un immeuble ou une résidence et souhaitez faire installer une borne pour recharger votre voiture électrique ? Nous vous expliquons comment procéder ! En savoir plus
Ai-je besoin d'une installation particulière pour mettre un point de charge pour ma voiture électrique chez moi ?
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou... En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.