Information complémentaire

Coupez d'abord le courant de l'installation
Pour votre sécurité, commencez par couper le courant électrique au niveau de votre tableau électrique, via le disjoncteur général. Cela coupera le courant dans toute l'installation électrique de votre logement.
Puis actionnez l'interrupteur : la lumière ne doit pas s'allumer si le courant est vraiment coupé !
Accès aux rubriques
Information complémentaire


Étape 1 : Démontez l'interrupteur en place
Vous aurez besoin d'un tournevis plat et d'un cruciforme. Sur l'interrupteur ou variateur en place :
- retirez la plaque de finition
- dévissez les vis intérieures de fixation du mécanisme
- sortez le mécanisme du boîtier
Information complémentaire

Étape 2 : Retirez les fils électriques
- dévissez les vis de fixation des 2 fils électriques
- enlevez le mécanisme de l'ancien interrupteur ou variateur
Information complémentaire


Étape 3 : Raccordez les fils au nouveau variateur
Vous devrez raccorder les fils électriques au mécanisme du variateur en tenant compte des symboles qui s'y trouvent imprimés :
- le symbole L correspond au fil de phase, de couleur rouge
- le symbole barré Phase est celui qui se raccorde à la lampe via un fil violet, orange ou noir
- vissez les fils électriques aux contacteurs correspondants
Information complémentaire

Étape 4 : Installez l'écovariateur dans le boîtier
- insérez le mécanisme du variateur dans le boîtier mural
- vérifiez que le bouton du variateur est bien aligné verticalement (éventuellement avec un niveau à bulle)
- vissez le mécanisme dans le boîtier mural
Information complémentaire

Étape 5 : Montez la plaque de finition... et allumez !
- insérez la plaque de finition sur le mécanisme
- remettez le courant dans l'installation
- allumez votre lampe et choisissez l'ambiance lumineuse qui vous convient !
Le tutoriel vidéo ci-dessous reprend l'ensemble des étapes pour vous guider pas à pas dans l'installation d'un variateur de lumière.
Information complémentaire

Choisissez vos interrupteurs
Pour choisir vos interrupteurs pour votre installation électrique, découvrez le guide de choix. Ce guide dédié vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous aider à faire le bon choix.
Questions fréquentes
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.