Interrupteur variateur à bouton rotatif Appareillage Saillie - 300W - Blanc

  • Ref. 0 976 05
  • Les Apparents

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peut être installé à la place d'un interrupteur
  • Permet la commande de lampes de 40W à 300W en halogène et incandescence, de 40VA à 300VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970651471
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Type de commande
    Bouton rotatif
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension de commande
    207-245V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    40-300W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Largeur d'appareil
    60mm
  • Hauteur d'appareil
    60mm
  • Profondeur d'appareil
    22mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

67% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Un variateur de lumière ou écovariateur permet de régler l'intensité lumineuse dans une pièce, et de faire des économies d'énergie.  Un interrupteur tel que le variateur toutes lampes Céliane se pose de la même façon qu'un interrupteur standard, sur un mur ou une cloison. Il peut...
En savoir plus