Variateur toutes charges Mosaic 2 fils blanc complet avec plaque et fixation à griffes

  • Ref. 0 992 13
  • Mosaic

Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

147,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Permet la commande et la variation de tous types de lampes (LED dimmables, fluocompactes dimmables, halogènes…)
  • Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
  • Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Peut s’installer à la place d’un interrupteur
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à griffes facilitant la pose en rénovation

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971679634
  • Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Type de commande Autre
  • Nombre de modules 2
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Non
  • Type de charge Charge inductive
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 240-240 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Tension de commande 90-254 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Largeur d'appareil 82 mm
  • Hauteur d'appareil 82 mm
  • Profondeur d'appareil 43 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 33 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

31% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Interrupteurs et prises

Un variateur de lumière ou écovariateur permet de régler l'intensité lumineuse dans une pièce, et de faire des économies d'énergie.  Un interrupteur tel que le variateur toutes lampes Céliane se pose de la même façon qu'un interrupteur standard, sur un mur ou une cloison. Il peut...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus