Interrupteur connecté Celiane™ with Netatmo : comment passer de la fonction interrupteur à variateur ?

Temps estimé : 20min Astuce

Découvrez les 2 astuces à activer dans l'App Home + Control (téléchargeable gratuitement sur l'App store ou sur le Google Play store) :

  • l’option variateur de votre interrupteur connecté Céliane™ with Netatmo
  • le voyant lumineux de repérage de l’interrupteur dans le noir

Accès aux rubriques

Astuce 1 : j’active l’option variateur de mon interrupteur connecté

pack ajout inter cwn titane 1222x569

Avec les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo, vous pouvez facilement remplacer un interrupteur classique par un interrupteur variateur connecté. Il suffit simplement de l’installer dans la même boîte d’encastrement, comme pour tout interrupteur classique. Pas besoin de travaux spécifiques.

Information complémentaire

Mon ampoule est-elle compatible variateur ?

Les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo sont à option variateur. Rappelons que, pour fonctionner, l'ampoule utilisée doit être dimmable, c'est-à-dire "dont l'intensité peut varier".

Votre lampe peut être LED, fluocompacte, halogène ou encore fluorescence / Incandescence. Toutes sont compatibles !

Information complémentaire

J'active l'option variateur avec l'app Home + Control

Avec Céliane™ with Netatmo, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse de tous vos éclairages avec votre smartphone, par un simple cliquer-glisser. Magique non ?

Pour activer la fonction variateur de votre interrupteur connecté, rendez-vous dans votre App Home + Control.

Information complémentaire

Je sélectionne mon interrupteur dans l’app

Allez dans le menu "Paramètres" puis "Gérer ma maison". Choisissez la pièce dans laquelle se trouve votre interrupteur sur lequel vous souhaitez activer l'option variateur et sélectionnez le produit concerné dans votre application. Par exemple, l'interrupteur de la cuisine.

Information complémentaire

J'ajuste l'intensité lumineuse en un geste

Dans l'écran qui s'affiche, activez l'"option variateur de lumière" via le curseur. Comme vous le précise l'écran, cette option vous permettra d'ajuster l'intensité de votre lumière via l'application ou en maintenant appuyé le bouton haut ou bas de l'interrupteur.

Information complémentaire

Je désactive l’option variateur quand je veux

Vous pouvez désormais ajuster l'intensité de la lumière à tout moment. Si vous n'en avez plus l'usage pour un temps donné, il vous suffit de désactiver l'option variateur de lumière à tout moment, avec le curseur.

Astuce 2 : j'allume le voyant lumineux pour repérer mon interrupteur

reperage inter dans le noir voyant bleu 1222x569 0

Les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo sont équipés d'un voyant lumineux qui permet de les repérer lors de l'installation. Ce voyant est bien pratique pour les repérer, si vous le souhaitez, dans l’obscurité.

Information complémentaire

J'active l'option dans mon appli Home + Control

Pour allumer le voyant, sélectionnez le produit concerné (dans la pièce concernée). Puis activez avec le curseur l'option "Repérer cet interrupteur dans le noir". Le voyant de l'interrupteur s'allumera dès lors en bleu lorsque la lumière sera éteinte.

Information complémentaire

Je repère l'activité de mes prises connectées

Notez que les prises connectées Céliane™ with Netatmo sont, elles-aussi, dotées de voyants lumineux. Vous pouvez activer ce voyant pour repérer facilement lorsque cette prise est active. Un moyen simple pour vérifier que votre équipement est bien branché.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus