App Home + Control Comment paramétrer la puissance des ampoules et visualiser ses consommations ?

Temps estimé : 20min Astuce

Avec l’App Home + Control, vous pouvez suivre très précisément la consommation électrique de chaque prise et interrupteur connecté. Pour cela, l’astuce est de bien paramétrer la puissance de chaque ampoule dans l’App..

Accès aux rubriques

Astuce 1 : j'indique la puissance de mes ampoules dans Home + Control

smartphone hc 13 acces installation connectee 1222x569

Pour paramétrer la puissance des ampoules de votre installation connectée, ouvrez votre application Home + Control. Il s'agit d'indiquer la puissance exacte de chaque ampoule pour pouvoir suivre précisément vos consommations électriques.

Information complémentaire

Je sélectionne le produit connecté à paramétrer

Allez dans "Paramètres" puis "Gérer ma maison". La liste des pièces apparaît à l'écran. Sélectionnez la première (cuisine, chambre, salon, salle de bains, etc.). La liste de vos prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo installés s'affiche. Sélectionnez le produit à paramétrer.

Information complémentaire

smartphone hc 26 puissance par defaut 50w 700x350
smartphone hc 27 parametrage puissance 25w 350x350 smartphone hc 26 puissance 25w enregistree 350x350

Je spécifie la puissance exacte de chaque ampoule

Par défaut, la puissance de l'ampoule est paramétrée à 50W. Pour modifier la puissance, appuyez sur le bouton de modification, puis utilisez le défilement de chiffres pour spécifier la puissance réelle. Par exemple 25W.

Grâce à cette fonction, vous accédez à un calcul précis et fiable de vos consommations électriques.

Astuce 2 : je visualise précisément mes consommations

smartphone main hc 24 suivi consommations 1222x569

Une fois que vous avez réalisé le paramétrage de la puissance des ampoules de toute votre maison connectée, vous pouvez visualiser vos consommations à tout moment sur les 30 derniers jours, appareil par appareil : télévision, chaîne Hi-Fi, box Internet, ordinateur, lave-vaisselle, etc.

Information complémentaire

smartphone hc 13 scene de vie 350x350
smartphone main hc 24 suivi consommations 350x350

J'ouvre le menu "Consommation d'énergie"

Pour visualiser vos consommations d'énergie dans Home + Control, appuyez sur le picto représentant un graphique, en haut à droite de l'écran.

Vous pouvez accéder aux chiffres de l'évolution de vos consommations par rapport au mois précédent et dans l'année. C'est très pratique pour vous fixer des objectifs d'économies d'énergie.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus