Céliane™ with Netatmo Comment verrouiller une prise et gérer les notifications de l'App Home + Control ?

Temps estimé : 20min Astuce

Avec l’App Home + Control pour prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo, définissez les prises sous tension permanente (réfrigérateur, box, etc.) et choisissez les notifications.

Accès aux rubriques

Astuce 1 : je sélectionne mes produits connectés hors scénarios

cuisine refregirateur 1222x569 0

Avec votre installation connectée Céliane™ with Netatmo, vous pouvez activer des scénarios Départ ou Coucher, pour éteindre plusieurs lumières et fermer plusieurs volets en un geste.

Certains de vos interrupteurs et prises connectés ne doivent pas être activés lors de ces scénarios. En effet, le réfrigérateur par exemple, doit fonctionner en permanence.

Information complémentaire

J'évite la mise hors tension

Comment éviter la mise hors tension de certains de vos équipements tels que votre box ou votre réfrigérateur ? Avec une astuce simple dans votre appli Home + Control.

Lors du paramétrage de votre installation connectée ou à tout moment, vous pouvez accéder à chacun de vos produits connectés en sélectionnant d'abord la pièce de la maison où il se trouve, puis le produit, par un simple appui.

Information complémentaire

Je choisis le produit à verrouiller

Allez dans le menu "Paramètres", puis "Gérer ma maison". Choisissez la pièce et sélectionnez le produit connecté que vous souhaitez verrouiller. Par exemple, dans la "Cuisine", la "Prise lumière".

Vous allez ensuite associer un type particulier aux prises pour lesquelles vous souhaitez que vos appareils électriques soient en permanence sous tension.

Information complémentaire

smartphone hc 26 puissance 25w enregistree 350x350 0
smartphone hc 8 type produits 350x350

J'associe un nouveau type à mon produit

Appuyez sur le bouton de modification à droite du nom du type actuel, par exemple "Prise lumière". Puis, dans la liste proposée, choisissez le type souhaité. Ici, on choisit "Réfrigérateur".

L'App Home + Control vous propose tous les types de prises qui peuvent exister dans la maison : prise, prise lumière, réfrigérateur, four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, multimédia, etc.

Information complémentaire

Je valide mes modifications

Les types "Réfrigérateur" et "Routeur" verrouillent automatiquement les prises connectées. La prise restera en permanence sous tension et ne pourra pas être incluse dans un scénario. Confirmez en appuyant sur "OK".

A l'inverse, pensez à déverrouiller une prise si vous y branchez désormais un appareil pouvant être mis hors tension. Par exemple en attribuant comme nouveau type "Prise lumière" à une ancienne prise "Routeur".

Astuce 2 : je garde le contact même à distance grâce aux notifications

rue nuit couple inquiets smartphone 1222x569 0

L'App Home + Control vous permet aussi de recevoir des notifications en cas de dysfonctionnement ou de consommation anormale d'énergie. C'est très pratique pour savoir s'il est temps de changer votre four ou savoir simplement si une lumière est restée allumée dans le couloir.

Information complémentaire

Je reçois des notifications automatiques

Certaines notifications sont automatiques. Par exemple, Home + Control vous adresse un message "Prise réfrigérateur injoignable" lorsque la prise n'est plus alimentée. C'est le signe d'une probable coupure de courant dans la cuisine.

Information complémentaire

notification prise refrigerateur home control 700x700
notification lumiere oubliee 350x350

Mes différentes notifications automatiques

Il existe diverses notifications automatiques avec Home + Control :

  • "Prise Control injoignable" vous indique une coupure générale du courant
  • "Commande lumière couloir : batterie faible" vous signale que vous devez remplacer la pile de la commande sans fil concernée dans les 3 mois

Information complémentaire

smartphone hc 28 seche cheveux 700x700 0
notification lumiere oubliee 350x350 0

J'ajoute les alertes de mon choix

Vous pouvez aussi paramétrer la réception de notifications complémentaires dans l'App Home + Control. Par exemple la notification "Lumière oubliée", qui vous alerte qu'une lumière est allumée depuis plus de 6 h.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus