Céliane™ with Netatmo Comment partager le pilotage de mon installation connectée ?

Temps estimé : 20min Astuce

Avec l'Appli Home + Control  (téléchargeable gratuitement sur l'App store ou sur le Google Play store) pour prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo, vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer un nouvel utilisateur. En lui donnant accès, avec son smartphone, l'invité pourra facilement piloter toutes les commandes de la maison.

smartphone hc 1 selection maison 350x350
smartphone hc 2 inviter nouvel utilisateur 350x350

Étape 1 : paramétrer l'invitation

Pour inviter un nouvel utilisateur, ouvrez votre application Home + Control et sélectionnez la maison, par exemple "Maison principale". Appuyez sur le picto "Paramètres" puis "Gestion des invités". Appuyez sur le bouton "Inviter un utilisateur".

 

Étape 2 : sélectionner la messagerie pour envoyer mon invitation

Un nouvel écran s'ouvre. Il vous propose une liste de messageries numériques. Sélectionnez celle avec laquelle vous souhaitez adresser votre invitation, par exemple "Gmail", la messagerie de Google, si vous avez un compte Gmail.

 

Étape 3 : envoyer le message d'invitation

Dès que vous avez sélectionné votre messagerie, Home + Control ouvre la boite d'envoi avec un message prérédigé d'invitation. Il vous suffit de renseigner l'adresse e-mail de votre invité et d'appuyer sur "Envoyer".

Votre invité reçoit instantanément votre invitation sur sa messagerie, avec un lien vers une page d'authentification pour s'inscrire.

Étape 4 : vérification du code de sécurité

D'abord, votre invité renseigne son adresse mail puis il appuie sur "Envoyer le code de vérification". Une fois ce code récupéré sur sa messagerie et vérifié en ligne, il remplit les informations demandées : mot de passe, prénom, nom et pays.

Étape 5 : création du compte Home + Control par l'invité

Une fois les informations saisies, votre invité appuie sur le bouton "Créer" pour créer son compte Home + Control. Il a alors accepté votre invitation. Il peut dès lors télécharger l'app Home + Control et l'utiliser, avec la même configuration que vous.

 

Étape 6 : pilotage de l'installation par l'invité 

Votre invité peut lui aussi piloter et modifier l'installation si besoin. Vous pouvez à tout moment supprimer son accès par un simple appui sur la croix en face de son adresse mail dans votre liste d'invités.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...

En savoir plus

Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...

En savoir plus

Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...

En savoir plus

La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.

En savoir plus