Écran intérieur connecté 7pouces blanc

  • Ref. 3 694 25
  • EASY KIT

Ecran Intérieur Connecté mains libres additionnel Blanc

269,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Ecran 7pouces mains libres
  • Pour les installations multi-étages : installez 1 seul écran connecté dans la maison uniquement
  • Permet la commande d'éclairage extérieur - Réglages : volumes micro et sonnerie, luminosité et couleurs et choix de 20 mélodies
  • Associez les caméras Netatmo à votre écran intérieur pour accéder à leurs images via votre smartphone ou l'écran intérieur
  • Nécessite une connexion Wi-Fi

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971791312
  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Convient les personnes en situation de handicap
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Consommation d'énergie
    30W
  • Largeur
    215mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    22.3mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27V
  • Courant d'alimentation
    0-1A
  • Fréquence
    0-0Hz
  • Niveau sonore
    82dB
  • Consommation en veille
    10mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Montage en drapeau
  • Entre axe de fixation verticale
    25-85mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    35-110mm
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    20
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Non applicable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Door Entry
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Le branchement d’un visiophone se fait assez simplement, surtout s’il est installé en lieu et place d’une ancienne sonnette. Les fils la reliant au carillon à l’intérieur du logement serviront à assurer la connexion entre la platine de rue et l’écran intérieur. Si vous installez...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit connecté, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble comment...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus