Ecran intérieur supplémentaire visiophone Easy Kit connecté 7pouces blanc

  • Ref. 3 652 20
  • Easy Kit Wifi with Netatmo

265,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Ecran 7pouces mains libres blanc
  • Résolution écran : 800x480pixels
  • Ecran en complément du kit visiophone Easy Kit WiFi with Netatmo
  • Possibilité grâce à la connexion WiFi d'associer l'écran intérieur à l'App Home + Security (sur Andoid et IOS) pour une commande à distance

Avantages

  • Pilotez à distance avec l'App. Home + Security les principales fonctions du portier (réponse à un appel, ouverture de porte, vison des caméras)
  • Créez facilement et rapidement un système de sécurité complet : vous pouvez également piloter avec l'App. les produits de sécurité Netatmo (caméras extérieures et intérieures, détecteurs d'ouvertures de portes et fenêtres, sirène intérieure et détecteur de fumée)
  • Permet d'ajouter un point d'ouverture supplémentaire, idéal pour les maisons à étages

Les + installation

S'installer simplement avec l'adaptateur secteur fourni à brancher directement dans une prise

Les + utilisation

2 ouvertures possibles (portail/portillon)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972539630
  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Voyant de fonctionnement
    Oui
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Non
  • Largeur
    215mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    22.3mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    30-30V
  • Courant d'alimentation
    0-1A
  • Fréquence
    0-0Hz
  • Niveau sonore
    82dB
  • Consommation en veille
    10mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    25-85mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    35-110mm
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels
    2
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    20
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations