Meilleur interrupteur : Céliane™, la valeur sûre

Publication le 10 janvier 2020 Solutions Maison

Vous recherchez un interrupteur qui ne vous décevra pas ? Vous le souhaitez atemporel, durable mais aussi capable d’évoluer au gré de vos envies et de votre intérieur ? L’interrupteur Céliane est la réponse à vos envies, qu’elles soient simples ou plus recherchées.

Céliane c’est magnifique heartsmiley

Très jolies comme couleurs ! 

Pour tous les goûts heart

Information complémentaire

Possibilité d’enrichir et de compléter

Pensez-y ! Votre famille s’agrandit. La chambre d’ami devient votre bureau. Vous rêvez d’une suite parentale. Vous prévoyez de faire une extension. Pour celles et ceux qui ne veulent pas changer toutes leurs prises et interrupteurs à chaque fois que leurs besoins évoluent, l’interrupteur Céliane s’inscrit dans une large gamme de fonctionnalités complémentaires et parfaitement assorties : interrupteur pour volets roulants, interrupteur sans fil, détecteur mural ou interrupteur tactile, poussoir lumineux ou encore écovariateur.

Information complémentaire

prise interrupteur celiane deco design inspiration loft med05a 1
prise surface celiane usb type c verre opale blanc chambre lampe cuivre 350x350 prise celiane bleu four cuisine 350x350

Facilité pour changer  

Parmi plus de 40 finitions existantes et enrichies au fil des tendances, l’interrupteur Céliane saura suivre vos envies. Vous souhaitez changer votre interrupteur Céliane Vieux Rose pour un style plus industriel ou plus classique ? Rien de plus simple ! Il suffit de changer la plaque de finition. 

Information complémentaire

Points forts  

  • gamme pérenne et évolutive
  • nombreuses fonctionnalités complémentaires assorties pour suivre l’évolution de vos besoins : confort, économie d’énergie etc.
  • fonctions disponibles en 3 couleurs : blanc, noir et Titanium
  • large choix de couleurs et de finitions de plaque
  • simplicité du changement de la plaque

Information complémentaire

Envie d’une installation connectée ?


Les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo permettent de créer une installation connectée, pour logements neufs comme rénovés. Équipez-vous du pack de démarrage pour logement connecté Céliane™ with Netatmo pour connecter une première pièce de la maison. Vous pourrez ensuite contrôlez simplement vos éclairages à distance, grâce à des commandes sans fils, depuis votre smartphone sur l’application Home + Control ou encore par la voix via un assistant.
 

Configurateur « mon-interrupteur.fr » : pour trouver l’inspiration

Pour vous aider à faire votre choix, simplement et rapidement, utilisez le configurateur Legrand.

Découvrez l'ensemble de nos gammes, leurs finitions : 

  • Gamme Céliane : le nouveau standard des interrupteurs et prises, classiques ou connectés
  • Gamme Art d’Arnould : prises et interrupteurs, raffinés et précieux
  • Gamme dooxie : les prises et interrupteurs simples, modernes et connectés
  • Gamme Altège : une empreinte marquée pour se démarquer
  • Gamme Mosaic : la gamme iconique de référence

Questions fréquentes

Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
Vous aimeriez changer votre interrupteur pour un autre modèle ? Vous envisagez d’installer une commande dotée de fonctionnalités différentes (allumage ou extinction automatique, par exemple) ?
De nombreuses raisons peuvent vous pousser à démonter un interrupteur : un dysfonctionnement,...
En savoir plus
D’un geste simple avec un seul doigt ou en passant devant grâce à des capteurs de présence, vous contrôlez l’allumage de votre éclairage grâce à un interrupteur. Ce dernier fait partie de votre quotidien et s’intègre désormais parfaitement à votre décoration… mais savez-vous...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus