Poussoir commande VMC Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

  • Ref. CY6031
  • Céliane

Commande de VMC Céliane vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Design du doigt léger et moderne
  • Permet le réglage de la ventillation sur 2 positions : vitesse lente ou rapide
  • Finition Titanium, à équiper d'une plaque Céliane

Avantages

  • Combinez votre prise avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972442862
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Bouton-poussoir unique
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Principe de fonctionnement
    Électromécanique
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Avec éclairage
    Non
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Titane
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    37mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.0065 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
33% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Rien ne vaut une bonne ventilation pour un logement bien aéré ! Mais une ventilation mécanique contrôlée, c’est encore mieux. Surtout si elle est commandée par un interrupteur VMC, qui permet de régler la vitesse de ventilation idéale. Comment fait-on pour installer cette commande de...
En savoir plus
Le câblage d’un interrupteur peut correspondre à plusieurs cas d’usages.
Il peut être simple ou double allumage, avec ou sans voyant. Il peut commander des éclairages, une VMC, des volets roulants.
Il peut être aussi automatique, variateur, connecté, etc.
Toutes nos solutions...
En savoir plus
Vous avez le choix entre plusieurs produits Legrand pour assurer une bonne circulation de l’air dans votre maison, notamment pour bien ventiler la salle de bain ou la cuisine. Vous pouvez installer ou faire installer des commandes, connectées ou non, pour piloter le système de VMC...
En savoir plus
Votre maison est trop humide ? Votre salle de bain est pleine de moisi ? Vous avez du mal à respirer chez vous ? Cela est probablement dû à une mauvaise circulation de l’air intérieur. Nos solutions peuvent vous aider à mieux ventiler votre maison pour lutter contre l’humidité et les...
En savoir plus