Une maison tout confort 100 % domotique

Domotique

Mon projet :

- Piloter toute l'installation électrique à partir d'une seule commande ou d’un smartphone pour rendre ma maison connectée

- Personnaliser l'éclairage et l'ambiance musicale selon les pièces

- Accorder les interrupteurs avec la décoration intérieure

J'ai choisi la solution MyHOME® domotique pour sa simplicité d'usage et son innovation

Les solutions Legrand :

  • ​Un écran central pour commander les volets roulants, l'éclairage, la musique, l'alarme et le vidéophone
  • Harmonisation de tous les interrupteurs, y compris ceux du système MyHOME®, grâce à la collection Céliane
  • Installation de plaques de finition différentes : bois, verre, cuir...

Tout fonctionne très bien et je peux piloter toute mon installation depuis un seul écran tactile à la maison, ou même à distance depuis mon iPhone

Solutions connectées : confort, sécurité, économies, etc.

Les applications domotiques maison vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements de votre habitat. Vous gagnez ainsi en confort et réalisez des économies d'énergies. Associez vos produits connectés et applications mobile au wi-fi de la box internet domotique de la maison.

 

Découvrez Céliane

La gamme Céliane propose des interrupteurs et prises au design dans l'air du temps et aux fonctionnalités pratiques ! Allumez sans toucher la commande avec l'interrupteur Sans Contact Céliane, rechargez vos appareils compatibles avec la technologie Power Delivery  plus rapidement avec les prises Céliane USB Power Delivery, ou encore créez des ambiances lumineuses avec l'interrupteur Céliane Rotary !

 

Questions fréquentes

La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies...

En savoir plus

Parce qu’il dispose d’une connexion sans fil à Internet, un objet connecté peut être piloté ou programmé à distance depuis une application pour smartphone ou tablette. Il peut aussi envoyer, recevoir et traiter des données diverses et variées.
Les domaines d’application des objets...

En savoir plus

Vous pouvez raccorder une multiprise alimentant plusieurs appareils électriques et électroménagers sur la même prise de courant connectée. Assurez-vous cependant que la somme des puissances des appareils branchés sur la multiprise ne dépasse pas la puissance maximale autorisée de 3680W....

En savoir plus


SI vous avez fait l'installation initiale avec un iPhone, la procédure est intégrée lors de la configuration.Dans le cas où l'installation a été réalisée avec un Smartphone Andoid, dans l'App Home + Control, sélectionnez "Gérer ma maison", "Prise / Module Control", "Configurer...

En savoir plus

Attention, la réinitialisation de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo n'est pas nécessaire en cas de : Problèmes de déconnexion. Visionnage difficile des vidéos. Réception difficile des notifications.
La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas :
...

En savoir plus

Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...

En savoir plus

Pour choisir les prises industrielles P17 ou Hypra les mieux adaptées à vos chantiers, plusieurs critères sont à prendre en compte : Quelles sont les conditions d'humidité et d'agressivité du milieu ? Quelles indices de protection sont nécessaires : IP44, IP66/67, IK09...

En savoir plus

Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...

En savoir plus

L'information du niveau batterie de vos commandes sans fil est accessible depuis l'App Home + Control. Rendez-vous dans les paramètres, sélectionnez "Gérer ma maison", puis "Commandes sans fil". Cliquez sur une commande pour visualiser son niveau de batterie.

En savoir plus

Forcer la fermeture de l'App Home + Control et assurer vous qu'elle ne fonctionne plus en tâche de fond.Couper l'alimentation de la prise Control / du module Control pendant 10 secondes puis alimenter la de nouveau.Ouvrir l'App Home + Control, sélectionner "installer une nouvelle maison" et...

En savoir plus