Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - blanc montage en saillie

  • Ref. 0 490 40

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

255,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Installer par un pro

Caractéristiques produit

  • Un thermostat connecté qui vous permet de piloter et de programmer votre chauffage depuis un smartphone via l'App Home + Control
  • Nécessite une connexion Wi-Fi
  • Fonction Auto-Adapt : intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Fonction Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins - Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé
  • Possibilité de visualiser l’historique et consulter le Bilan Économies d’Énergie personnalisé pour suivre et optimiser sa consommation d’énergie
  • Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières - Montage en saillie

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971920156
  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Protocole de communication
    Lié à une marque
  • Type d'alimentation électrique
    230 V
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure
    0-40°C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Non
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté pour le chauffage
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Ventilation
    Non
  • Valeur différentielle
    0.1-1K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur
    Autre
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d’horloge
    Horloge hebdomadaire
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Non
  • Optimisation
    Non
  • Avec raccord d’eau
    Non
  • Commande
    Bouton
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Oui
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Non
  • Nombre de programmes de mise en marche/arrêt
    10
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    5A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur
    126mm
  • Profondeur
    28.1mm
  • Hauteur
    87mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    2W
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Consommation en veille
    9mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Disjoncteurs

La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits...
En savoir plus
Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

La domotique est plus communément appelée aujourd’hui la maison connectée. Les domaines d'application de la domotique sont nombreux dans le cadre d'une installation électrique existante (rénovation ou amélioration de l'habitat) ou à venir (construction neuve). La domotique vous permet...
En savoir plus
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...
En savoir plus
Depuis le 22 novembre 2024, vos clients ne peuvent plus bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" pour l'installation d'un thermostat dans leur logement. En effet, l'arrêté a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2024 et a pris effet...
En savoir plus
Un thermostat connecté et un thermostat programmable servent tous les deux à piloter le chauffage.   Le thermostat programmable permet d'attribuer des plages horaires de fonctionnement du chauffage sur une période programmée à l'avance. Il donne l'ordre de chauffer lorsque la...
En savoir plus
Pour choisir le bon thermostat plusieurs critères à prendre en compte : votre type de chauffage, modèle de chaudière vos besoins et l’usage que vous souhaitez en faire   Si vous souhaitez un usage simple, optez pour un thermostat programmable, en revanche si vous souhaitez...
En savoir plus
Opter pour un thermostat connecté est l’assurance de gagner en confort de vie mais aussi de faire des économies d'énergie. Le Thermostat Intelligent Netatmo et le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permettent de : programmer la température souhaitée dans votre...
En savoir plus