Rallonges, multiprises, enrouleurs et accessoires
Nous avons besoin de plus en plus de prises pour brancher nos appareils électriques ou recharger notre smartphone. Pour éviter les travaux et avoir toujours une prise à portée de main, les rallonges multiprises sont la solution idéale. Design et astucieuses, équipées de ports USB et de prises de courant classiques, elles répondent aux besoins de toute la famille.
Pour brancher une lampe sur la terrasse ou une tondeuse dans le jardin, utilisez nos enrouleurs sécurisés. Et pour ne plus être en panne de batterie à l’étranger, pensez à partir avec l’un de nos adaptateurs !
Rallonges et multiprises
Augmentez vos points de branchement et de recharge, en choisissant le design le mieux adapté à chaque pièce :
- la multiprise cylindrique est équipée d’un système rotatif pour orienter les prises selon vos besoins
- la multiprise d’angle vient épouser parfaitement le plan de travail de la cuisine
- la multiprise multimédia protège et alimente jusqu’à 8 équipements tout en permettant de dissimuler les câbles
- la multiprise à clipser se fixe sur le côté du bureau pour libérer de l’espace
Et pour le côté déco, nos rallonges multiprises existent en noir, gris, blanc, bleu et même orange et vert !
![gamme multiprises 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/gamme-multiprises-700x700.jpg?itok=mAYRkMFG)
Rallonge multiprise rotative avec parafoudre et USB Type-A et Type-C
Quand les prises électriques viennent à manquer pour brancher vos appareils électriques, privilégiez la multiprise rotative USB avec parafoudre. Avec son design astucieux, elle se fond dans votre décoration, positionnée à l’horizontale comme à la verticale. Optimisez vos branchements et orientez les prises selon vos besoins grâce au corps rotatif et aux prises Surface orientées à 45° et 90°.
Fonction parafoudre
La multiprise avec parafoudre, équipée d’un voyant indiquant l’état du parafoudre, protège efficacement tous vos appareils électroniques (télévision hi-fi, box Internet, ordinateur, console de jeux vidéos, etc.) contre les surtensions liées à la foudre.
Prise USB Type-A Type-C
(Re)chargez tous vos appareils mobiles (tablettes, smartphones, etc.) avec les prises USB Type-A et USB Type-C intégrées en face avant de la multiprise. Et en plus, cela vous permet de garder les prises Surface pour brancher un autre appareil.
Voir la multiprise avec parafoudre Voir la multiprise avec recharge Type-A Type-C![multiprises premium usb type a c 938x569](/sites/default/files/styles/938x569/public/multiprises-premium-usb-type-a-c-938x569.jpg?itok=T3GSMQ4X)
![multiprises premium protection foudre 700x350 copie](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/multiprises-premium-protection-foudre-700x350_-_copie.jpg?itok=vcyq6Z4M)
![multiprises premium protection foudre 700x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/multiprises-premium-protection-foudre-700x350_1.jpg?itok=4QNnLgb9)
Fiches : base de toute installation électrique
Une fiche, autrement dit une prise, permet de brancher des appareils au réseau électrique de votre maison. À câbler ou non, avec terre… une chose est certaine : elle vous accompagne au quotidien !
Elle s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs grâce à ses différents coloris et à sa place partout dans la maison, de la cuisine au salon.
Utilisable en neuf comme en rénovation, découvrez nos fiches standards, spéciales TV ou multiprises.
![fiche male avec terre extraction facile blanc 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/fiche-male-avec-terre-extraction-facile-blanc-700x450.jpg?itok=m4qLUGnv)
Adaptateurs : la solution aux problèmes de compatibilité électrique
Vous n’avez plus de place pour brancher vos appareils ? Vous souhaitez brancher une fiche sur une prise qui n’est pas adaptée à votre fiche TV ? Vous partez en voyage et vous allez probablement rencontrer des prises incompatibles avec vos appareils ? Munissez-vous d’un adaptateur et facilitez-vous la vie !
Vous pourrez ainsi brancher vos fiches sur un adaptateur de standard allemand, américain ou bien britannique, ou encore brancher un appareil américain sur une prise européenne sans problème !
![adaptateur fiche franco germanique 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/adaptateur-fiche-franco-germanique-700x350.jpg?itok=KermHuOx)
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une prise de courant commandée ?
C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment installer une prise étanche Plexo ?
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui... En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté
La norme NF C 15-100 exige un... En savoir plus
Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus
Combien de prise de courant dans une maison ?
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Quelle différence entre une prise mâle et fiche mâle ?
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou... En savoir plus
Prise électrique programmable : comment ça marche ?
La prise programmable est une prise avec un système (programmateur) permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc. En plus de permettre un meilleur contrôle... En savoir plus
Comment faire un schéma électrique simple ?
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous... En savoir plus
Rallonges, multiprises, enrouleurs et accessoires
Branchez rapidement tous vos équipements avec nos solutions de connectique multiprises standards équipées de prises électriques avec terre : fiche à sorties frontale et latérale, rallonge à bloc de prises pivotant, rallonge avec cordon d’alimentation… En matériau plastique ou caoutchouc, elles existent en diverses finitions pour la garantie d'une intégration idéale dans vos intérieurs : blanc, gris aluminium, noir, transparent…
Optez pour nos multiprises électriques multifonction pour répondre à tous vos besoins : ports USB, parafoudre pour une protection contre les surtensions, support tablette...vos objets électroniques seront ainsi toujours prêts à l'utilisation !
Utilisez vos prises de façon sécurisée avec les fiches à extraction facilitée et avec câbles orientables à 360°.
Pour amener l'électricité dans le jardin et le garage, optez pour des solutions simples avec des mécanismes astucieux avec l'enrouleur (avec câbles électriques de 10 ou 15m) et à la lampe baladeuse à brancher sur secteur. Lors de vos voyages à l’étranger, notre sélection d'adaptateurs vous permettront de brancher tous vos appareils.
Enfin, notre gamme d’accessoires d'outillage facilitera la réalisation de toute installation électrique pour un résultat de qualité.
![Rallonges, multiprises, enrouleurs et accessoires](/sites/default/files/styles/940x290/public/rallonge-fiche-legrand-946x474.jpg?itok=XLj1eoEy)