- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Interrupteur
- Poussoir Céliane Soft - 6A - Blanc
Poussoir Céliane Soft - 6A - Blanc
Ref. 0 997 30
Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen
- Une solution qui trouve naturellement sa place dans la chambre
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- Possibilité d'associer 2 types de voyants : le voyant lumineux qui permet de savoir si la lumière est allumée dans une autre pièce ou le voyant témoin qui reste allumé afin de le repérer dans le noir. Voyants et enjoliveurs à commander séparément.
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060997304
- Nombre de pôles 2
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
- Type de fixation Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Question sur un produit
Je cherche la notice d'un produit, où la trouver ?
Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ de recherche, ou rendez-vous dans le menu "Produits". Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans l'onglet "Documentation et conseils de pose". En savoir plus
Contacter un pro
Est-ce que vous pourriez me conseiller un électricien ?
Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous. En savoir plus
Revendeurs
Quels sont les magasins qui revendent des produits Legrand ?
Accédez à la carte qui vous permettra de trouver un magasin près de chez vous. En savoir plus
Garantie
Quelles sont les modalités de garantie des produits Legrand ?
Tous les produits Legrand sont garantis deux ans à compter de la livraison (selon ce qui est indiqué sur la facture). Rappel des conditions générales de vente : « Les produits Legrand sont garantis pendant une durée de deux ans après leur livraison, à la condition : -... En savoir plus
Je souhaite échanger un produit qui est encore sous garantie, quelle est la démarche à suivre ?
Pour que la garantie fonctionne, vérifiez tout d’abord que votre produit remplit bien les conditions de garantie des produits Legrand. Si c'est le cas, prenez contact avec le magasin où vous avez effectué votre achat pour lancer la procédure d'échange sous garantie. La garantie des... En savoir plus
Obtenir un certificat de conformité
Comment vérifier que mon produit n'est pas une contrefaçon ?
Pour vérifier la conformité de vos produits Legrand, utilisez le service gratuit "copytracer" en vous rendant sur le site dédié Legrand copytracer. En savoir plus
Interrupteurs et prises
Quel interrupteur installer pour commander un télérupteur ?
Un télérupteur vous permet de piloter l’allumage et l’extinction de l’éclairage depuis plusieurs points de commande (à partir de trois minimum). Il est particulièrement adapté aux grands espaces comme un long couloir avec plusieurs portes ou une cage d’escalier. Il est impératif... En savoir plus
Combien de fils par bouton poussoir ?
Pour effectuer le branchement d'un bouton poussoir il faut prévoir, selon la configuration de votre installation, 2 ou 4 fils. 2 fils si le bouton poussoir est le dernier de la ligne des autres boutons poussoirs 4 fils si le bouton poussoir est en milieu ou début de ligne. Seront... En savoir plus
Comment brancher un bouton poussoir ?
Vous avez besoin de créer un point de commande supplémentaire pour l’éclairage de votre couloir par exemple, découvrez ci-dessous comment effectuer l’installation de votre poussoir. En savoir plus
Tableaux électriques
Combien de bouton poussoir sur un télérupteur ?
L’utilisation d’un télérupteur dans une installation électrique prend son sens si vous avez minimum 3 points de commande pour un même éclairage. Installé dans le tableau électrique ou dans une boîte d'encastrement, le télérupteur peut être associé à un nombre illimité de... En savoir plus
Utilisation des produits
Afficher +Quelle est la différence entre un interrupteur va-et-vient et un bouton poussoir ?
Lorsque l'on parle d'électricité et d'éclairage, les références à l’interrupteur va-et-vient et au bouton poussoir sont souvent utilisées. Dans les 2 cas, ces installations permettent de contrôler l'allumage et l'extinction d'une lumière. L'interrupteur va-et-vient permet de... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube