Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type A 30mA arrivée haut/départ bas 63A

  • Ref. 0 928 37
  • DX³-ID

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

184,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Réarmement facile une fois le défaut éliminé
  • Type-A : doit obligatoirement protéger les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Sensibilité : 30mA

Les + installation

Pour installation monophasée

Notice du produit

Schéma de câblage

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060928377
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension 230 V
  • Calibre 63 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de différentiel A
  • Sélectif Non
  • Type retardé de courte durée Non
  • Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
  • Tenue au courant de choc 0.25 kA
  • Type de tension AC
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Fréquence 50 Hz
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
  • Degré de pollution 2
  • Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
  • Numéro RAL (équivalent) 7035
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 74 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 180-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Question sur un produit

Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ de recherche, ou rendez-vous dans le menu "Produits". Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans l'onglet "Documentation et conseils de pose".

En savoir plus

Contacter un pro

Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous.

En savoir plus

Revendeurs

Accédez à la carte qui vous permettra de trouver un magasin près de chez vous.

En savoir plus

Garantie

Tous les produits Legrand sont garantis deux ans à compter de la livraison (selon ce qui est indiqué sur la facture).   Rappel des conditions générales de vente :  « Les produits Legrand sont garantis pendant une durée de deux ans après leur livraison, à la condition : -...

En savoir plus

Pour que la garantie fonctionne, vérifiez tout d’abord que votre produit remplit bien les conditions de garantie des produits Legrand. Si c'est le cas, prenez contact avec le magasin où vous avez effectué votre achat pour lancer la procédure d'échange sous garantie. La garantie des...

En savoir plus

Obtenir un certificat de conformité