Matériel utilisé
Pour l'installation et le paramétrage du variateur Céliane Rotary, vous avez besoin :
- d'un variateur Céliane Rotary livré avec son enjoliveur
- d’une boîte d’encastrement Batibox profondeur 40 millimètres
- de fils électriques de 1,5 mm²
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis

Pour la sécurité
Coupez le courant au niveau du disjoncteur général, puis vérifiez l'absence de tension à sa sortie.
Consignez ensuite le disjoncteur avec un cadenas dédié à cet effet pour éviter toute remise en route du courant par un occupant de votre logement pendant vos travaux.

Installer le variateur Céliane Rotary
Le variateur Céliane Rotary, à raccorder avec ou sans neutre, s’installe dans une boîte d'encastrement (de 40 mm de profondeur).
En câblage sans neutre, raccordez le fil de phase et le fil de phase coupée relié à l’éclairage à commander. En câblage sans neutre, il est conseillé d’installer un compensateur actif sur le circuit d’éclairage pour un fonctionnement optimal. Faites appel à un professionnel du réseau électricicien certifié si besoin.
Vous trouverez tous les schémas de câblage dans la notice du variateur Céliane Rotary.
Ensuite, que votre installation soit avec ou sans neutre, il vous suffit de monter le variateur dans la boîte d’encastrement avant de placer la plaque de finition.

Régler les niveaux d’intensité du variateur
- après avoir remis le courant, appuyer au centre de la commande pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert
- appuyez brièvement au centre, le voyant clignote une fois ; le voyant reste allumé en vert fixe
- vous pouvez désormais tourner la bague pour choisir le niveau d'intensité maximal souhaité
- appuyez à nouveau au centre, le voyant clignote en vert.
- tournez la bague pour choisir le niveau d'intensité minimum souhaité
- appuyez au centre pendant 5 secondes
- les réglages choisis sont mémorisés

Activer la fonction lumineux/témoin
Pour activer la fonction lumineux et témoin :
- commencez par appuyer au centre pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant soit vert
- tournez la bague vers la droite jusqu’à ce que le voyant s’allume en bleu
- appuyez brièvement au centre du variateur Céliane Rotary, le voyant clignote une fois
- réglez ensuite les fonctions témoin et lumineux en tournant la bague vers la droite selon les codes lumineux suivants :
- la bague reste allumée : aucune des deux fonctions témoin ou lumineux n'est activée
- tournez la bague à droite : elle cligote lentement ; les deux fonctions témoin et lumineux sont activées simultanément
- tournez la bague à droite : elle clignote à vitesse moyenne ; seule la fonction lumineux est activée
- tournez la bague à droite : elle clignote à vitesse rapide ; seule la fonction témoin est activée
- appuyez au centre pendant 5 secondes : les réglages choisis sont mémorisés

Activer la fonction mémoire d'état
Pour activer la fonction mémoire d'état :
- commencez par appuyer au centre pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert
- tournez le bouton vers la droite, jusqu'à ce que le voyant s'allume en orange
- appuyez brièvement au centre : la fonction mémoire d'état est activée, votre produit se rallumera à la même intensité que lors de son extinction
- tournez la bague vers la droite pour avoir le voyant orange clignotant : la fonction mémoire d'état est désactivée, votre produit se rallumera au maximum, peu importe son intensité au moment de l'extinction
- appuyez au centre pendant 5 secondes, les réglages choisis sont mémorisés.

Variateur Rotary version connectée
En version Rotary connecté, l'installation est identique.
Les réglages sont accessibles via l'App Home + Control.
Télécharger l'App Home + Control pour Android Télécharger l'App Home + Control pour iOS