Quels sont les bénéfices du Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo ?

Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo vous permet de vivre dans un environnement et une maison plus saine. En effet, le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo mesure 4 facteurs dans la pièce dans laquelle il est installé : l’humidité, la qualité de l’air (niveau de pollution intérieur), la température et le bruit ou niveau sonore.

Un Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté

appli healthy home coach legendes 1222x569

Le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo est autonome et vous pouvez consulter à tout moment les résultats de son analyse quant à la qualité de votre air intérieur depuis votre smartphone via l’application Healthy Home Coach. L’utilisation de cette app est simple et intuitive grâce à un code couleurs et des résultats visuels (sous forme de graphiques par exemple).

Autre avantage du Capteur de Qualité de l’Air Netatmo : vous recevez des notifications lorsqu’une anomalie ou un changement dans votre environnement est détecté.

Enfin, le téléchargement et les mises à jour de l’app Healthy Home Coach sont gratuites et ne nécessitent pas d’abonnement supplémentaires.

Information complémentaire

Les bénéfices du Capteur de Qualité de l’Air Netatmo

Les avantages du Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo sont les suivants :

  • maximiser votre confort
  • améliorer votre sommeil
  • optimiser votre productivité et votre concentration au quotidien

Le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo permet également une réduction des maux de tête, de la fatigue, des manques d’énergie, des allergies, toux, crises d’asthme grâce à un environnement de vie sain.

Questions fréquentes

Découvrez comment installer facilement le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo.
En savoir plus
Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo est piloté depuis l’app Healthy Home Coach. En effet, suivez l’évolution de la qualité de votre air depuis votre smartphone via l’application Healthy Home Coach et recevez des alertes en temps réel.
En savoir plus
Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo vous permet de vivre dans un environnement et une maison plus saine. En effet, le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo mesure 4 facteurs dans la pièce dans laquelle il est installé : l’humidité, la qualité de l’air...
En savoir plus
Les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo s'installent facilement, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation, à la place de prises et d'interrupteurs encastrés existants, et nécessitent des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).
En savoir plus
En cas de coupure de courant, les produits connectés "... with Netatmo" (prises, interrupteurs et modules pour tableau électrique) ne sont plus fonctionnels, tout comme des prises et interrupteurs non connectés classiques. Toutefois, les produits sont conçus pour se remettre à fonctionner...
En savoir plus

Vous pouvez installer vous-même le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo. Pour l'installation, il vous faut : Un réseau wi-fi privé Un smartphone ou une tabletteLe Détecteur de Fumée Intelligent détectera la fumée et sonnera même si le réseau Wi-Fi n'est pas configuré. Néanmoins,...
En savoir plus
Pour recevoir les notifications de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, vous devez être connecté à l'application Netatmo Security.
Tout d'abord, vérifiez sur l'application Netatmo Security que les événements pour lesquels vous attendez une notification apparaissent dans...
En savoir plus
Si l'application Netatmo Security affiche le message suivant : « Vidéo indisponible. La Caméra est déconnectée. », il est possible que : la caméra ne soit pas correctement branchée à l'alimentation électrique la connexion internet soit mauvaiseDans la plupart des cas vous pouvez...
En savoir plus
La mise à jour du logiciel interne (firmware) des produits Netatmo est effectuée automatiquement. Les produits sont ainsi équipés des dernières fonctionnalités et optimisations sans qu’aucune intervention de votre part ne soit nécessaire.
Lorsqu’une mise à jour est disponible, son...
En savoir plus
Vous voulez modifier le mot de passe ou récupérer les identifiants de votre compte Netatmo ? Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la livraison de votre commande ? Vous avez une question sur un produit Netatmo ou sur le fonctionnement de vos produits Netatmo ?   Contactez...
En savoir plus