Application Healthy Home Coach

L’application Healthy Home Coach vous permet de suivre l’évolution de la qualité de votre air simplement. En effet, l’app est intuitive grâce à un code couleur : bleu pour une maison saine, vert pour une maison agréable et orange pour une qualité de l’air médiocre. Vous pourrez également visualiser l’historique de vos données sous forme de graphiques.
Le + de l’application Healthy Home Coach ? Recevez des notifications sur votre smartphone ou votre tablette en cas d’anomalies ou de changement dans votre environnement (exemple : « température trop basse », « pièce trop humide », etc.). Les alertes vous permettront, par exemple, de savoir si vous devez aérer votre maison ou booster votre chauffage.
Télécharger l’application pour ios Télécharger l’application pour android
Information complémentaire

Une app gratuite et personnalisée
L’application Healthy Home Coach est gratuite. En effet, elle ne nécessite aucun frais d’abonnement ou de mise à jour et le stockage des données n’est pas limité.
De plus, l’application Healthy Home Coach vous propose de personnaliser l’analyse de votre air pour répondre au mieux à vos besoins grâce à trois profils différents :
- bébé ou enfant en bas âge
- personne souffrant d’asthme ou d’allergies
- toute la famille
Questions fréquentes
recevoir un appel depuis la platine de rue activer la gâche associée à la platine de rue activer les caméras des platines de rue activer les caméras supplémentaires du système de vidéophonie activer les caméras...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.