28 solutions
pertinence
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Questions fréquentes
J'ai un projet de construction ou de rénovation, puis-je installer les produits Céliane with Netatmo ?
Les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo s'installent facilement, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation, à la place de prises et d'interrupteurs encastrés existants, et nécessitent des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm). En savoir plus
Peut-on associer la commande sans fils du pack extension mon éclairage connecté à d’autres produits ? Lesquels ?
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » est constitué de deux commandes sans fils Céliane with Netatmo ainsi que d’une ampoule LEDVANCE Smart + variable. Avant d’associer ces commandes sans fils avec d’autres produits... En savoir plus
Quels sont les avantages de la prise Control mobile incluse dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté"?
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile.
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui... En savoir plus
Où mettre la commande sans fils Céliane with Netatmo du pack de démarrage "Mon éclairage connecté" ?
Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et... En savoir plus
Comment installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté"?
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" s’installe rapidement, facilement et sans outils. Munissez-vous simplement de votre smartphone et d’une connexion Wi-Fi via votre box internet par exemple.
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon... En savoir plus
Je souhaite rendre connecté un éclairage commandé par un télérupteur. Que dois-je acheter ?
Pour connecter un circuit d'éclairage commandé par un télérupteur, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée "... with Netatmo" un module télérupteur connecté "... with Netatmo" dans le cas du remplacement d'un télérupteur installé au... En savoir plus
Comment activer l’option variation de mon interrupteur d’éclairage connecté ?
Pour activer l'option variateur sur votre interrupteur d’éclairage connecté, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control en sélectionnant "Gérer ma maison". Choisissez l'interrupteur concerné et activer l’option variateur de lumière. Une fois l'option variateur activée... En savoir plus
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
Comment installer l’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo ?
L’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo s’installe facilement en lieu et place d’un interrupteur double dans une boîte d’encastrement simple. En savoir plus
Contrôler l'éclairage
Contrôlez votre éclairage avec les produits de l’écosystème Maison connectée !
Facilitez-vous la vie en programmant et en contrôlant vos lumières depuis votre smartphone, à distance ou depuis chez vous, ou par la voix via un assistant vocal. Faites ainsi des économies d’énergie et prenez part à la transition énergétique ! De plus, les gammes connectées Céliane, dooxie, Mosaic et Plexo with Netatmo s’adaptent au design de votre intérieur !
Connectez vos éclairages avec le Pack de démarrage « Mon éclairage connecté » et commandez-les à l’aide des interrupteurs connectés et depuis votre smartphone sur l’application Home + Control, à distance, ou bien par la voix à l’aide d’un assistant vocal. Leur installation est simple, en lieu et place de vos anciens interrupteurs standards. De plus, ils permettent de faire varier l’intensité lumineuse de vos éclairages.
Vous avez laissé la lumière allumée dans l’une des pièces de votre maison ? Éteignez-la à distance depuis votre smartphone ! Vous avez les mains prises ? Demandez à votre assistant vocal d’allumer la lumière pour vous ! C’est l’heure de la séance de lecture du petit dernier ? Sélectionnez l’ambiance lumineuse souhaitée en activant un scénario sur la commande 4 scénarios ! Et vous pouvez également commander vos volets roulants avec !
Et avec les commandes sans fils, plus besoin de vous lever pour aller allumer ou éteindre la lumière ! Vous pouvez emporter la commande partout avec vous dans votre logement !
Vous voulez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? Les produits connectés s’installent en neuf comme en rénovation et permettent même de faire des économies d’électricité ! Évitez les déperditions de chaleur en actionnant vos volets roulants à distance ou en local en fonction des températures extérieures et intérieures, afin d’avoir toujours la bonne température sans perdre en confort pour un bien être durable !
Et pour faire encore plus d’économies d’énergie, choisissez les modules connectés Drivia with Netatmo pour votre tableau électrique : le délesteur connecté permet d’éviter les coupures d’électricités imprévues, le compteur et l’écocompteur connectés de surveiller votre installation et d’agir en conséquence, le contacteur connecté de contrôler vos appareils gourmands en énergie à distance, le contact sec permet le pilotage de vos produits connectés et le télérupteur contrôle les éclairages commandés en local par des poussoirs.
Pour vos travaux d’électricité connectés, faites appel à un professionnel sélectionné par Legrand parmi les électriciens du réseau Électricien certifié. Vous pourrez ainsi être conseillé quant aux produits les plus adaptés à votre logement et à vos besoins, le tout en respectant les normes en vigueur telles que la RE2020 et la norme NF C 15-100.