Double interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc

  • Ref. 54201
  • Profil

Profil Eco, une commande d'éclairage au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet d'allumer ou d'éteindre 2 éclairages : fonction compacte 2 en 1
  • Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    ARNOULD
  • EAN/Gencode
    3233625012500
  • Type de commutation
    Autre
  • Type de commande
    Autre
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    2
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP2X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    65mm
  • Hauteur d'appareil
    65mm
  • Profondeur d'appareil
    35mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.406 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
17% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

5% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Un interrupteur qui ne fonctionne plus, c’est un problème fréquent. En cause : le disjoncteur qui a sauté ou le dysfonctionnement du luminaire auquel l’interrupteur électrique est relié, dans la plupart des cas. Mais que faire si le souci persiste, ou si un interrupteur ne marche pas...
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder.
En savoir plus
D’un geste simple avec un seul doigt ou en passant devant grâce à des capteurs de présence, vous contrôlez l’allumage de votre éclairage grâce à un interrupteur. Ce dernier fait partie de votre quotidien et s’intègre désormais parfaitement à votre décoration… mais savez-vous...
En savoir plus
Un interrupteur commande l’éclairage de votre domicile selon vos besoins. Et pourtant, il peut arriver dans certains cas que votre interrupteur se déclenche tout seul, entraînant un allumage intempestif de votre éclairage. Comment réagir ?
En savoir plus
La phase est le conducteur actif de votre installation, aussi, un interrupteur doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase. Dans le cas contraire, il est important de tester le circuit.  Si vous avez un doute sur la phase, attention aux risques d'électrisation lorsque vous manipulez...
En savoir plus
Si vous devez manipuler des fils électriques, il est indispensable de reconnaître les différents câbles qui composent votre circuit. Pour vous y aider, la norme NF C 15-100 a défini une nomenclature des conducteurs.
En savoir plus
Afin de pouvoir accéder au fil de votre installation électrique en vu de le changer, il faudra créer une saignée dans votre mur. L’utilisation d’une rainureuse est un moyen pratique pour créer des saignées dans votre mur jusqu’aux points d’alimentation. Avant toute intervention,...
En savoir plus